(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

通常単価(税別)
32,164円
税込単価
35,380円

【特長】・ゴミも水も吸える強力なバキュームです。・キャスター付きで移動が容易で...

詳細情報を確認する

型番

3-8314-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8314-02

タンク容量(L):30
・サイズ(mm):400×400×725・タンク容量(L):30・電源:AC100V 50/60Hz・モーター出力:1000W・吸引風量:53L/S
・電源コード長:5.6m・ホースコード:Φ38mm×2m・ノイズレベル:70~73dB・付属品:すき間ノズル、ブラシノズル、ホース、パイプ、床ブラシ、ダストフィルター、収納袋
1台

1個

32,164( 35,380円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴミも水も吸える強力なバキュームです。
・キャスター付きで移動が容易です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用バキュームクリーナー DAILQUの型番3-8314-02のページです。
型番3-8314-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

乾湿両用バキュームクリーナー DAILQU

    エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

    エア式バキュームクリーナー(乾湿両用タイプ)シリーズ

      エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

      エア式サイクロンクリーナー(乾式) APPQO-CYシリーズ

        微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

        微粉塵用掃除機 Gクリーン掃除機”

          東浜 連続運転用掃除機

          東浜 連続運転用掃除機

            東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M

            東浜 ハイパワークリーナー100V AS-200M

              メーカー アズワン アクアシステム アクアシステム スイデン 東浜商事 東浜商事
              通常価格 32,164円 55,232円 150,500円 149,565円 261,574円 225,337円
              通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   5日目   3日目  
              商品タイプ そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機 そうじ機
              用途 乾湿両用 乾湿両用 乾式 乾式 乾式 乾式
              種類 ペール缶タイプ ペール缶タイプ ペール缶タイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ 粉じんタイプ
              内容量 1台 - - - - -

              乾湿両用バキュームクリーナー DAILQUのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました