(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
960円 ~ 2,919円
税込価格
1,056円 ~ 3,211円

【特長】・被着物からテープをはがしたら、再接着できないテープです。・テープの剥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 厚み(mm):
    0.175
  • 材質:
    基材:クラフト紙、疑似接着部分:ポリエチレン
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

使用例

セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム) 使用例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
メーカー型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25×20000
LB-SLTP25
4969887424636
1個

4個

960( 1,056円 )

10日目

50×40000
LB-SLTP50
4969887424643
1個

4個

2,919( 3,211円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被着物からテープをはがしたら、再接着できないテープです。
・テープの剥離紙を剥がすと、「抜き取り・改ざん厳禁封印・貼り直し無効」の文字が残ります。
・紙部分は容易に剥離しますが、擬似接着部分は被着物から容易に剥がれません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム)

セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム)

    JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

    JIS配管用方向指示ステッカー 透明フィルムタイプ

      ノンマグスーパープレート「投入禁止」

      ノンマグスーパープレート「投入禁止」

        セキュリティシール(開封確認用)

        セキュリティシール(開封確認用)

          路面貼り標識

          路面貼り標識

            JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

            JIS配管用方向指示ステッカー カッティング文字タイプ

              カッティングシート 厚み 0.1mm

              カッティングシート 厚み 0.1mm

                配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

                配管識別方向表示ステッカー 「→(黒)」 貼矢

                  カッティングシート 転写用シート

                  カッティングシート 転写用シート

                    ノンマグスーパープレート「修理中さわるな」

                    ノンマグスーパープレート「修理中さわるな」

                      ボンベステッカー

                      ボンベステッカー

                        セキュリティシール 転写なし

                        セキュリティシール 転写なし

                          ノンマグスーパープレート「修理中」

                          ノンマグスーパープレート「修理中」

                            メーカー アズワン トラスコ中山 日本緑十字社 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 中川ケミカル アズワン 中川ケミカル 日本緑十字社 アズワン トラスコ中山 日本緑十字社
                            通常価格 960円 540円 1,600円 2,777円 3,020円 235円 2,179円 580円 1,660円 1,755円 1,050円 2,777円 1,310円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   4日目   1日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ その他 ステッカー ステッカー その他 ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー ステッカー その他 ステッカー
                            厚み(mm) 0.175 - - - - - - - - - - - -
                            材質 基材:クラフト紙、疑似接着部分:ポリエチレン - - - - - - オレフィン - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - 1組(10枚入) - - 1パック(10枚) - -

                            セキュリティーテープ(ポリエチレンフィルム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステッカー・マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました