(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールチェーン Φ2.3mm ステンレス(SUS316L)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールチェーン Φ2.3mm ステンレス(SUS316L)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
520円 ~ 1,260円
税込価格
572円 ~ 1,386円

バルブ表示板の取り付け作業に使用するステンレス製ボールチェーンになります。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1組(5本)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
サイズ(mm):φ2.3×200
・材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):φ2.3×200・入数:1組(5本入)
1組(5本)

1パック

5個入り

630( 693円 )

1日目

サイズ(mm):φ2.3×300
・材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):φ2.3×300・入数:1組(5本入)
1組(5本)

1パック

5個入り

1,040( 1,144円 )

1日目

サイズ(mm):φ2.3×400
・材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):φ2.3×400・入数:1組(5本入)
1組(5本)

1パック

5個入り

1,260( 1,386円 )

1日目

サイズ(mm):φ2.3×150
・材質:ステンレス(SUS316L)・サイズ(mm):φ2.3×150・入数:1組(5本入)
1組(5本)

1パック

5個入り

520( 572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

バルブ表示板の取り付け作業に使用するステンレス製ボールチェーンになります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールチェーン Φ2.3mm ステンレス(SUS316L)

ボールチェーン Φ2.3mm ステンレス(SUS316L)

    ボールチェーン Φ3mm 真鍮

    ボールチェーン Φ3mm 真鍮

      取付具ボールチェーン(真ちゅう)

      取付具ボールチェーン(真ちゅう)

        バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

        バルブ開閉表示板取付金具 ボールチェーン

          取付具 パイプフック

          取付具 パイプフック

            バルブ開閉表示板 両面表示 角型

            バルブ開閉表示板 両面表示 角型

              バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ

              バルブ開閉札取付金具ワイヤロープ

                取付具 二重カン(小)

                取付具 二重カン(小)

                  取付具 チェーン

                  取付具 チェーン

                    取付具 ダルマカン

                    取付具 ダルマカン

                      トラスコ中山 バルブ開閉札

                      トラスコ中山 バルブ開閉札

                        ワイヤーリング(ネジ式)

                        ワイヤーリング(ネジ式)

                          バルブ開閉表示板(丸形・長角型)

                          バルブ開閉表示板(丸形・長角型)

                            メーカー アズワン アズワン ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット トラスコ中山 ユニット ユニット
                            通常価格 520円 350円 387円 266円 357円 804円 3,050円 360円 202円 1,157円 204円 1,827円 477円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            内容量 1組(5本) 1組(5本) - - - - - - - - - - -

                            ボールチェーン Φ2.3mm ステンレス(SUS316L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました