(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,400円
税込単価
11,440円

【特長】・ハンズフリーで使用できる小型の拡声器です。・外部音声入力端子を搭載し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ハンズフリータイプ
  • JANコード:
    4969887528273
  • 詳細仕様1:
    ・型番:MM-SPAMP2・タイプ:有線接続・スピーカーサイズ(mm):80.5×38×100
  • 詳細仕様2:
    ・連続使用時間(目安):約20時間・電源:内蔵リチウム充電池(ACアダプター付属)・付属品:首掛け用ストラップ
  • 内容量:
    1個

型番

7-4161-01 解除

Loading...

製品仕様

使用例

ハンズフリー拡声器 使用例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-4161-01

1個

1個

10,400( 11,440円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンズフリーで使用できる小型の拡声器です。
・外部音声入力端子を搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生をしながらマイク音声の出力もできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載の型番7-4161-01のページです。
型番7-4161-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載

    充電器(ワイヤレスマイク用)

    充電器(ワイヤレスマイク用)

      15W メガホン(ショルダー型)

      15W メガホン(ショルダー型)

        5Wメガホン(録音機能付)

        5Wメガホン(録音機能付)

          6W メガホン(ショルダー型)

          6W メガホン(ショルダー型)

            5Wメガホン

            5Wメガホン

              エスコ 15W メガホン

              エスコ 15W メガホン

                ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

                ワイヤレスチューナーユニット(300MHz帯)

                  エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                  エスコ 30W メガホン(ショルダー型)

                    メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

                    メガホン レインボイサー 防滴タイプ TWB

                      6W メガホン

                      6W メガホン

                        エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                        エスコ ワイヤレスマイク付拡声器スピーカー

                          15W メガホン

                          15W メガホン

                            メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニペックス エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,400円 51,782円 30,521円 4,390円 28,791円 3,240円 29,932円 33,210円 41,541円 61,983円 14,722円 89,880円 29,635円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ハンズフリータイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            JANコード 4969887528273 - - - - - - - - - - - -
                            詳細仕様1 ・型番:MM-SPAMP2・タイプ:有線接続・スピーカーサイズ(mm):80.5×38×100 - - - - - - - - - - - -
                            詳細仕様2 ・連続使用時間(目安):約20時間・電源:内蔵リチウム充電池(ACアダプター付属)・付属品:首掛け用ストラップ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ハンズフリー拡声器 外部音声入力端子を搭載のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました