(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

暗闇の中で光るプラチェーンです。全蓄光と蓄光/赤がございます。内容量:1巻

詳細情報を確認する

型番

3-9061-01 解除

Loading...

製品仕様

使用例

高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーン  使用例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9061-01

全蓄光
・仕様:全蓄光・入数:1巻(10m)・材質:PP・引張強度:60~70kgf(初期強度)
1巻

1個

20,000( 22,000円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

暗闇の中で光るプラチェーンです。
全蓄光と蓄光/赤がございます。
内容量:1巻

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーンの型番3-9061-01のページです。
型番3-9061-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーン

高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーン

    プラスチックチェーン 黄/黒

    プラスチックチェーン 黄/黒

      パーテーション用ロープ PRシリーズ

      パーテーション用ロープ PRシリーズ

        プラチェーンジョイント

        プラチェーンジョイント

          バリアライン用ターポリンテープ3.3M

          バリアライン用ターポリンテープ3.3M

            プラスチックチェーン 白

            プラスチックチェーン 白

              反射チェーン(プラチェーン)

              反射チェーン(プラチェーン)

                プラスチックチェーン 黄

                プラスチックチェーン 黄

                  プラカラーチェイン(蛍光色)

                  プラカラーチェイン(蛍光色)

                    プラカラビナ

                    プラカラビナ

                      TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                      TRUSCO コーンフックリング (2個入)

                        ピカチューブ

                        ピカチューブ

                          プラチェーン(30M)

                          プラチェーン(30M)

                            メーカー アズワン ユニット アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 トラスコ中山
                            通常価格 20,000円 1,127円 16,390円 210円 811円 563円 2,806円 600円 16,499円 412円 558円 10,999円 8,374円
                            通常出荷日 10日目   1日目~   19日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - プラチェーン - プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン - - プラチェーン -
                            商品タイプ2 プラチェーン プラチェーン - プラチェーン用オプション - プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン プラチェーン用オプション - プラチェーン プラチェーン
                            その他 イエロー/ブラック - - - ホワイト - イエロー - - - - -
                            内容量 1巻 - - - - - - - - - - - -

                            高輝度蓄光プラチェーン ルミノーバチェーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました