(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8950-01
アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能 アウトリガーツキキャタツ

通常単価(税別)
65,550円
税込単価
72,105円

【特長】・抜群の安定性能で、重心が脚立の外に出ず転倒しません。・脚が最大194...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    160
  • 詳細仕様2:
    ・アウトリガー:4本・ステップ幅:50mm・耐荷重:160kg・仮設工業会認定
  • 内容量:
    1個

型番

3-8950-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-8950-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8950-01

サイズ(mm):520~820×570~670×780~980
4984842202500
・サイズ(mm):520~820×570~670×780~980・はしご全長(mm):-・重量(kg):7.2・材質:アルミ合金
1個

1個

65,550( 72,105円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の安定性能で、重心が脚立の外に出ず転倒しません。
・脚が最大194mm伸び縮みするため(13mmピッチ)、傾斜地や段差地にも有効です。
・Dタイプははしごとしても使用できます。
・踏ざんの回転を防止し、剛性をアップしています。
・アウトリガーは片面だけを収納することも可能なので、壁面に近づき作業することが可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能の型番3-8950-01のページです。
型番3-8950-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能

アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能

    アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップ

    アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップ

      三脚脚立 GMF型(園芸用)

      三脚脚立 GMF型(園芸用)

        脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

        脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

          三脚脚立 GMK型(園芸用)

          三脚脚立 GMK型(園芸用)

            ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

            ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

              コンパクト脚立梯子

              コンパクト脚立梯子

                伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

                伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

                  四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                  四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                    脱着式簡易アウトリガー(脚立用)

                    脱着式簡易アウトリガー(脚立用)

                      三脚調節式園芸脚立

                      三脚調節式園芸脚立

                        専用脚立 PRS-W

                        専用脚立 PRS-W

                          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                          アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                            メーカー アズワン アズワン ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 長谷川工業 アズワン ピカコーポレイション ナカオ アズワン ナカオ
                            通常価格 65,550円 60,325円 174,199円 2,404円 36,982円 4,444円 100,031円 167,683円 49,784円 13,205円 40,313円 57,400円 31,465円
                            通常出荷日 12日目   10日目   1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   10日目   1日目   4日目   7日目~   4日目~  
                            商品タイプ 専用脚立 はしご兼脚立 - 関連品 専用脚立 関連品 はしご兼脚立 専用脚立 - 関連品 - - -
                            規格 その他規格 規格無し - - その他規格 - その他規格 その他規格 - - - - -
                            最大使用質量(kg) 160 130 100 - 100 - 150 135 100 - 100 - 100
                            詳細仕様2 ・アウトリガー:4本・ステップ幅:50mm・耐荷重:160kg・仮設工業会認定 ・材質:アルミ合金・アウトリガー:2本・ステップ幅:50mm・耐荷重:130kg - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-8950-02
                            3-8950-03
                            3-8950-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            72,390円

                            ( 79,629円 )
                            1個 -

                            12日目

                            サイズ(mm):570~970×720~820×1080~12804984842202517・サイズ(mm):570~970×720~820×1080~1280・はしご全長(mm):-・重量(kg):8.5・材質:アルミ合金-

                            78,660円

                            ( 86,526円 )
                            1個 -

                            12日目

                            サイズ(mm):620~1080×880~980×1380~15804984842202524・サイズ(mm):620~1080×880~980×1380~1580・はしご全長(mm):-・重量(kg):9.7・材質:アルミ合金-

                            85,500円

                            ( 94,050円 )
                            1個 -

                            12日目

                            サイズ(mm):670~1170×1030~1130×1680~18804984842202531・サイズ(mm):670~1170×1030~1130×1680~1880・はしご全長(mm):-・重量(kg):11・材質:アルミ合金-

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました