(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8947-01
四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズ ヨンキャクアジャストシキセンヨウキャタツ SXJシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,600円
税込単価
45,760円

【特長】・立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚...

詳細情報を確認する

型番

3-8947-01 解除

Loading...

製品仕様

使用例

四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズ 使用例1

 

四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズ使用例2

 

商品情報を表示

3-8947-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8947-01

サイズ(mm):489~546×731~921×940~1250
4989247315015
・サイズ(mm):489~546×731~921×940~1250・重量(kg):6.2・材質:アルミニウム合金・アルマイト・耐荷重:100kg
1個

1個

41,600( 45,760円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立です。
・踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで容易に伸縮できます。
・最大段差が約31cmまで対応できる上部操作タイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズの型番3-8947-01のページです。
型番3-8947-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズ

四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズ

    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

      伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

      伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

        伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

          高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

          高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

            長尺専用脚立 MXB-F

            長尺専用脚立 MXB-F

              脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

              脚部伸縮式アルミはしご兼用脚立 RYZ用オプション

                ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

                  アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                  アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                    専用脚立HM型 天板幅広

                    専用脚立HM型 天板幅広

                      自在脚端具

                      自在脚端具

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                        アルミ長尺専用脚立 PRS

                          コンパクト脚立梯子

                          コンパクト脚立梯子

                            メーカー アズワン アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ アルインコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション アルインコ アルインコ 長谷川工業
                            通常価格 41,600円 23,497円 53,125円 25,333円 28,284円 39,727円 9,325円 206,050円 31,465円 89,398円 2,587円 55,954円 100,031円
                            通常出荷日 8日目~   1日目   4日目~   1日目   4日目   4日目~   4日目   9日目~   4日目~   4日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 専用脚立 - - - - - - - - - 関連品 専用脚立 はしご兼脚立
                            規格 規格無し - - - - - - - - - - - その他規格
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 - 100 150
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            四脚アジャスト式専用脚立 SXJシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-8947-02
                            3-8947-03
                            3-8947-04
                            3-8947-05
                            3-8947-06
                            3-8947-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            46,600円

                            ( 51,260円 )
                            1個 -

                            8日目

                            サイズ(mm):543~599×910~1099×1240~15404989247315022・サイズ(mm):543~599×910~1099×1240~1540・重量(kg):7.3・材質:アルミニウム合金・アルマイト・耐荷重:100kg-

                            54,000円

                            ( 59,400円 )
                            1個 -

                            9日目

                            サイズ(mm):596~653×1090~1280×1530~18404989247315039・サイズ(mm):596~653×1090~1280×1530~1840・重量(kg):8.4・材質:アルミニウム合金・アルマイト・耐荷重:100kg-

                            58,000円

                            ( 63,800円 )
                            1個 -

                            9日目

                            サイズ(mm):649~706×1269~1459×1820~21304989247315046・サイズ(mm):649~706×1269~1459×1820~2130・重量(kg):9.3・材質:アルミニウム合金・アルマイト・耐荷重:100kg-

                            77,000円

                            ( 84,700円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            サイズ(mm):703~759×1447~1636×2110~24204989247315053・サイズ(mm):703~759×1447~1636×2110~2420・重量(kg):10.6・材質:アルミニウム合金・アルマイト・耐荷重:100kg-

                            85,000円

                            ( 93,500円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            サイズ(mm):756~813×1626~1815×2400~27104989247315060・サイズ(mm):756~813×1626~1815×2400~2710・重量(kg):12.4・材質:アルミニウム合金・アルマイト・耐荷重:100kg-

                            92,000円

                            ( 101,200円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            サイズ(mm):810~866×1805~1994×2690~30004989247315077・サイズ(mm):810~866×1805~1994×2690~3000・重量(kg):14.8・材質:アルミニウム合金・アルマイト・耐荷重:100kg-

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました