(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップ

通常価格(税別)
60,325円 ~ 78,660円
税込価格
66,358円 ~ 86,526円

【特長】・抜群の安定性能で、重心が脚立の外に出ず転倒しません。・脚が最大194...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    130
  • 詳細仕様2:
    ・材質:アルミ合金・アウトリガー:2本・ステップ幅:50mm・耐荷重:130kg
  • 内容量:
    1個

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
はしご全長(m)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.56~1.95
4984842202432
・サイズ(mm):520~820×580~680×780~980・はしご全長(mm):1560~1950・重量(kg):6.6
1個

1個

60,325( 66,358円 )

10日目

  • 注文停止中
2.16~2.55
4984842202449
・サイズ(mm):570~970×740~840×1080~1280・はしご全長(mm):2160~2550・重量(kg):7.7
1個

1個

66,310( 72,941円 )

-

2.76~3.15
4984842202456
・サイズ(mm):620~1080×890~990×1380~1580・はしご全長(mm):2760~3150・重量(kg):9
1個

1個

72,675( 79,943円 )

10日目

3.36~3.75
4984842202463
・サイズ(mm):670~1170×1050~1150×1680~1880・はしご全長(mm):3360~3750・重量(kg):10.2
1個

1個

78,660( 86,526円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の安定性能で、重心が脚立の外に出ず転倒しません。
・脚が最大194mm伸び縮みするため(13mmピッチ)、傾斜地や段差地にも有効です。
・Dタイプははしごとしても使用できます。
・踏ざんの回転を防止し、剛性をアップしています。
・アウトリガーは片面だけを収納することも可能なので、壁面に近づき作業することが可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップ

アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップ

    アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能

    アウトリガー付脚立 Dタイプははしごとしても使用可能

      脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

      脚立クッション(脚立・足場台用緩衝材) かばっ太郎

        ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

        ピカ 脚立・足場台用緩衝材 きゃたクション

          プロワークチェアー

          プロワークチェアー

            ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

            ピカ 脚立用緩衝材 きゃたパッド

              高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

              高段差用伸縮脚付はしご兼用脚立 PRH-FX

                ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

                  はしご兼用脚立 スーパージョブ

                  はしご兼用脚立 スーパージョブ

                    アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                    アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                      三脚脚立 GMF型(園芸用)

                      三脚脚立 GMF型(園芸用)

                        四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                        四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

                          伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

                          伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

                            メーカー アズワン アズワン アルインコ ピカコーポレイション アズワン ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ナカオ ピカコーポレイション アズワン 長谷川工業
                            通常価格 60,325円 65,550円 2,404円 4,444円 22,000円 11,704円 28,284円 32,725円 15,957円 31,465円 174,199円 49,784円 167,683円
                            通常出荷日 10日目   12日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   7日目   1日目~   4日目~   1日目   10日目   1日目~  
                            商品タイプ はしご兼脚立 専用脚立 関連品 関連品 - 関連品 - - はしご兼脚立 - - - 専用脚立
                            規格 規格無し その他規格 - - - - - - その他規格 - - - その他規格
                            最大使用質量(kg) 130 160 - - - - 100 100 100 100 100 100 135
                            詳細仕様2 ・材質:アルミ合金・アウトリガー:2本・ステップ幅:50mm・耐荷重:130kg ・アウトリガー:4本・ステップ幅:50mm・耐荷重:160kg・仮設工業会認定 - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            アウトリガー付脚立 踏ざんの回転を防止し、剛性をアップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました