(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背・腰サポートウェア ルフトベスト(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:7-5446-01
背・腰サポートウェア ルフトベスト(R) セ コシサポートウェア ルフトベスト(R)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,000円
税込単価
19,800円

【特長】・中腰姿勢の維持、長時間の着席姿勢による腰への負担を軽減します。・付属...

詳細情報を確認する

型番

7-5446-01 解除

Loading...

製品仕様

使用例

背・腰サポートウェア ルフトベスト(R) 使用例1

 

商品情報を表示

7-5446-01の仕様・寸法情報

商品タイプベルトサポーターブラック
サイズSJANコード4573431310018
詳細仕様1・サイズ:S・アンダーバスト:58~75cm・腰まわり:66~86cm詳細仕様2・材質:メッシュ素材・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:電動エアポンプ
内容量1個 - -

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-5446-01

S
4573431310018
・サイズ:S・アンダーバスト:58~75cm・腰まわり:66~86cm
・材質:メッシュ素材・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:電動エアポンプ
1個

1個

18,000( 19,800円 )

12日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中腰姿勢の維持、長時間の着席姿勢による腰への負担を軽減します。
・付属のエアーポンプで空気を注入します。
・空気の力でしっかり腰をサポートします。
・インナータイプで目立ちません。
・上下一体で姿勢を正します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

背・腰サポートウェア ルフトベスト(R)の型番7-5446-01のページです。
型番7-5446-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背・腰サポートウェア ルフトベスト(R)

背・腰サポートウェア ルフトベスト(R)

    ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

    ウエストサポーターエアーベルト 軽作業用

      腰部固定帯 ガードフィット

      腰部固定帯 ガードフィット

        ヒザガードデラックス(片足用)

        ヒザガードデラックス(片足用)

          エアーシステムベルト

          エアーシステムベルト

            ウエストサポーターバックコーチ

            ウエストサポーターバックコーチ

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

              ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

                メーカー アズワン 山本光学 アズワン トーヨーセフティー アズワン 山本光学 モリト
                通常価格 18,000円 14,377円 1,580円 1,587円 20,593円 7,616円 3,491円
                通常出荷日 12日目   4日目   1日目   1日目~   8日目~   1日目   3日目  
                商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ボディガード ワーキングサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター
                ブラック ブルー ホワイト - ブルー ブルー ブラック
                内容量 1個 - 1個 - 1個 - -

                背・腰サポートウェア ルフトベスト(R)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                7-5446-02
                7-5446-03
                7-5446-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                18,000円

                ( 19,800円 )
                1個 あり

                12日目

                M4573431310025・サイズ:M・アンダーバスト:68~85cm・腰まわり:76~96cm・材質:メッシュ素材・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:電動エアポンプ-

                18,000円

                ( 19,800円 )
                1個 あり

                12日目

                L4573431310032・サイズ:L・アンダーバスト:78~95cm・腰まわり:86~106cm・材質:メッシュ素材・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:電動エアポンプ-

                18,000円

                ( 19,800円 )
                1個 あり

                12日目

                2L/LL4573431310049・サイズ:LL・アンダーバスト:88~105cm・腰まわり:96~116cm・材質:メッシュ素材・電源:AC100V 50/60Hz・付属品:電動エアポンプ-
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト