(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケアリーヴ(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0-9023-01
ケアリーヴ(R)【36~200個入り】 ケアリーヴ(R)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,370円
税込単価
1,507円

【特長】サイズがS~M・フリーがあり、透湿性が高く、ムレにくい絆創膏です。

詳細情報を確認する

型番

0-9023-01 解除

Loading...

製品仕様

外観例

ケアリーヴ(R) 外観例

 

商品情報を表示

0-9023-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
仕様
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-9023-01

S
サイズ(mm):12×55・型番:Sサイズ
4987167045104
・材質:テープ部/高密度ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材・EOG滅菌済(個包装)・サイズ(mm):12×55・入数:1箱(200枚入)・型番:Sサイズ
-
1箱(200枚)

1パック

200個入り

1,370( 1,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズがS~M・フリーがあり、透湿性が高く、ムレにくい絆創膏です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ケアリーヴ(R)の型番0-9023-01のページです。
型番0-9023-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケアリーヴ(R)

ケアリーヴ(R)

    バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

    バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

      快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

      快適ストレッチサポーターひざ(1枚入)

        腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

        腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

          エルボーパット

          エルボーパット

            男性用 サポートウェア(腰・背中用)

            男性用 サポートウェア(腰・背中用)

              職人DARWING-X

              職人DARWING-X

                リストサポーター(左右・1組)

                リストサポーター(左右・1組)

                  快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

                  快適ストレッチサポーターひじ(1枚入)

                    メーカー アズワン 興和新薬 福徳産業 ミドリ安全 エスコ エスコ ダイヤ工業 エスコ 福徳産業
                    通常価格 620円 1,816円 1,063円 5,524円 4,570円 25,000円 23,642円 920円 1,374円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ 絆創膏 ワーキングサポーター - - ボディガード ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター -
                    他色 ブラック ブラック 他色 ブラック - ブラック ブラック ブラック

                    ケアリーヴ(R)のレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                    治療備品
                    評価 5.0満足度:5.02021/09/06
                    以前から絆創膏の粘着の強さ、肌触りと絆創膏全体の柔らかさが気に入っていたが、20枚入り等の少量のものではかなり値が張ってしまうものが多かった。100枚入り、50枚入りでかなり単価が安かったので、この度購入することにした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    傷口に
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/01
                    仕事上、切り傷が絶えませんが
                    買いに行く手間も省け、100枚入りなので
                    助かっています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    0-9023-02
                    0-9023-03
                    0-9023-04
                    0-9023-05
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 仕様 JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                    1,547円

                    ( 1,702円 )

                    100個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    Mサイズ(mm):21×70・型番:Mサイズ4987167036386・材質:テープ部/高密度ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材・EOG滅菌済(個包装)・サイズ(mm):21×70・入数:1箱(100枚入)・型番:Mサイズ-1箱(100枚)

                    1,050円

                    ( 1,155円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    Lサイズ(mm):30×72・型番:Lサイズ4987167045111・材質:テープ部/高密度ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材・EOG滅菌済(個包装)・サイズ(mm):30×72・入数:1箱(50枚入)・型番:Lサイズ-1箱(50枚)

                    820円

                    ( 902円 )

                    50個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    Mサイズ(mm):21×70・型番:CL50M4987167031237・材質:テープ部/高密度ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材・EOG滅菌済(個包装)・サイズ(mm):21×70・入数:1箱(50枚入)・型番:CL50M-1箱(50枚)

                    620円

                    ( 682円 )

                    36個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    フリーSサイズ×10枚、Mサイズ×20枚、Lサイズ×6枚・型番:CL36-34987167031268・材質:テープ部/高密度ウレタン不織布、粘着剤/アクリル系粘着材・EOG滅菌済(個包装)・CL36-3セット内容:Sサイズ×10枚、Mサイズ×20枚、Lサイズ×6枚・S・M・Lサイズセット・入数:1箱(36枚入)・型番:CL36-31箱(36枚)

                    サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました