(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトシーネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0-9094-01
ソフトシーネ ソフトシーネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,440円
税込単価
2,684円

【特長】・分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を容易にはがすことが...

詳細情報を確認する

型番

0-9094-01 解除

Loading...

製品仕様

外観例

ソフトシーネ 外観例1

 

ソフトシーネ 外観例2

 

使用例

ソフトシーネ 使用例1

 

ソフトシーネ 使用例2

 

 
商品情報を表示

0-9094-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0-9094-01

2L/LL
厚み×幅×長さ(mm):30×120×1130
4971032600154
・厚み×幅×長さ(mm):30×120×1130・材質:金属副子にソフトウレタン被覆・型番:下肢用 LL・※特定保険医療材料請求分類:副木(形状賦形型 下肢用)
1個

2個

2,440( 2,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分別廃棄しやすいように、ソフトウレタンと金属副子を容易にはがすことができます
・患部に直接当たる部分には綿パイルが貼り付けてありますので、発汗やカブレなどの不快感もありません
・クッション性が高く、患部にやさしくフィットします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトシーネの型番0-9094-01のページです。
型番0-9094-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトシーネ

ソフトシーネ

    ハクゾウシルキュー

    ハクゾウシルキュー

      メディカGX

      メディカGX

        職人DARWING-X

        職人DARWING-X

          ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

          ML-1201 帆布脚絆 ホック式 

            バンテリンサポーター

            バンテリンサポーター

              ワーキングサポーター(手首用)

              ワーキングサポーター(手首用)

                手首リブ

                手首リブ

                  ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

                  ネクスケア(TM) 肌が弱い方のためのシリコーンテープ

                    職人DARWING-T

                    職人DARWING-T

                      膝当て ニーパット 2個入り

                      膝当て ニーパット 2個入り

                        足首リブ

                        足首リブ

                          保温シームレスサポーター

                          保温シームレスサポーター

                            メーカー アズワン ハクゾウメディカル ユタカメイク ダイヤ工業 ミドリ安全 興和新薬 トラスコ中山 東京硝子器械 スリーエムジャパン ダイヤ工業 ミドリ安全 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 210円 2,986円 3,951円 23,642円 3,110円 1,510円 2,424円 72,416円 261円 24,000円 7,833円 60,087円 550円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目   6日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 副子 - ベルトサポーター ワーキングサポーター 脚絆 ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター 絆創膏 ワーキングサポーター ニーパッド ワーキングサポーター ワーキングサポーター
                            ホワイト - ブラック ブラック ホワイト ブラック ブラック - - ブラック ブラック - ホワイト
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0-9094-02
                            0-9094-03
                            0-9095-01
                            0-9095-02
                            0-9095-03
                            0-9095-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L厚み×幅×長さ(mm):25×100×8304971032600161・厚み×幅×長さ(mm):25×100×830・材質:金属副子にソフトウレタン被覆・型番:下肢用 L・※特定保険医療材料請求分類:副木(形状賦形型 下肢用)-

                            1,410円

                            ( 1,551円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            M厚み×幅×長さ(mm):20×90×7204971032600178・厚み×幅×長さ(mm):20×90×720・材質:金属副子にソフトウレタン被覆・型番:下肢用 M・※特定保険医療材料請求分類:副木(形状賦形型 下肢用)-

                            1,109円

                            ( 1,220円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            S厚み×幅×長さ(mm):20×80×6304971032600185・厚み×幅×長さ(mm):20×80×630・材質:金属副子にソフトウレタン被覆・型番:上肢用 S・※特定保険医療材料請求分類:副木(形状賦形型 上肢用)-

                            1,019円

                            ( 1,121円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            S厚み×幅×長さ(mm):20×70×5104971032600192・厚み×幅×長さ(mm):20×70×510・材質:金属副子にソフトウレタン被覆・型番:上肢用 SS・※特定保険医療材料請求分類:副木(形状賦形型 上肢用)-

                            1,019円

                            ( 1,121円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            S厚み×幅×長さ(mm):20×60×4104971032600208・厚み×幅×長さ(mm):20×60×410・材質:金属副子にソフトウレタン被覆・型番:上肢用 3S・※特定保険医療材料請求分類:副木(形状賦形型 上肢用)-

                            580円

                            ( 638円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            S厚み×幅×長さ(mm):20×45×3204971032600215・厚み×幅×長さ(mm):20×45×320・材質:金属副子にソフトウレタン被覆・型番:上肢用 4S・※特定保険医療材料請求分類:副木(形状賦形型 上肢用)-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました