(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰部固定帯 フィットライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰部固定帯 フィットライト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,580円
税込単価
1,738円

【特長】・細幅タイプで腰部をしっかりとサポートします。・1本の補助ベルトと2本...

詳細情報を確認する

型番

8-1639-01 解除

Loading...

製品仕様

使用例

腰部固定帯 フィットライト 使用例1

 

腰部固定帯 フィットライト 使用例2

 

腰部固定帯 フィットライト 使用例3

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8-1639-01

S
4560111724067
・適応範囲(cm):60~75・全長(cm):85・材質:ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)
・幅:前/12cm、後/17cm・洗濯方法:洗濯可(手洗い)・型番:S
1個

2個

1,580( 1,738円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細幅タイプで腰部をしっかりとサポートします。
・1本の補助ベルトと2本のステーにより、腹圧と腰部の固定力を高めます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

腰部固定帯 フィットライトの型番8-1639-01のページです。
型番8-1639-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰部固定帯 フィットライト

腰部固定帯 フィットライト

    腰部固定帯 ガードフィット

    腰部固定帯 ガードフィット

      ラクールガードクール

      ラクールガードクール

        ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

        ブラックサポーター 骨盤・腰部固定帯プラスウエスト

          プロフィット・メッシュ プラ L

          プロフィット・メッシュ プラ L

            安全帯胴当てベルト GAXW

            安全帯胴当てベルト GAXW

              プロフィット・メッシュ プラ S

              プロフィット・メッシュ プラ S

                ラクールガードクール S

                ラクールガードクール S

                  ラクールガードソフト M

                  ラクールガードソフト M

                    腰サポートサスペンダー

                    腰サポートサスペンダー

                      プロフィット・メッシュ

                      プロフィット・メッシュ

                        ワーキングサポーター(手首用)

                        ワーキングサポーター(手首用)

                          ラクールガードソフト

                          ラクールガードソフト

                            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 モリト 東京硝子器械 TJMデザインタジマツール 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 TAKAGI 東京硝子器械 トラスコ中山 東京硝子器械
                            通常価格 1,580円 1,580円 4,385円 3,491円 3,750円 3,910円 3,750円 4,385円 4,385円 1,408円 3,947円 2,424円 4,385円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   3日目   6日目   4日目   6日目   6日目   6日目   3日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター - - - - - ベルトサポーター ベルトサポーター ワーキングサポーター ベルトサポーター
                            ホワイト ホワイト ホワイト ブラック - ブラック - - - ブラック ホワイト ブラック ホワイト
                            内容量 1個 1個 - - - - - - - - - - -

                            腰部固定帯 フィットライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8-1639-02
                            8-1639-03
                            8-1639-04
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            M4560111724074・適応範囲(cm):75~90・全長(cm):92・材質:ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)・幅:前/12cm、後/17cm・洗濯方法:洗濯可(手洗い)・型番:M-

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            L4560111724081・適応範囲(cm):90~105・全長(cm):102・材質:ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)・幅:前/12cm、後/17cm・洗濯方法:洗濯可(手洗い)・型番:L-

                            1,580円

                            ( 1,738円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            2L/LL4560111724098・適応範囲(cm):105~120・全長(cm):112・材質:ナイロン・PU(ポリウレタン)・ポリエステル・PE(ポリエチレン)・幅:前/12cm、後/17cm・洗濯方法:洗濯可(手洗い)・型番:LL-

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました