(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

保温シームレスサポーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8-4289-01
保温シームレスサポーター【1~2個入り】 ホオンシームレスサポーター

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
550円 ~ 1,870円
税込価格
605円 ~ 2,057円

【特長】・ウール混紡使用で、保温性を高めています。・ソフトな肌触りと伸縮性、快...

詳細情報を確認する

型番

8-4289-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

8-4289-01

使用部位:手首
4900070170114
・使用部位:手首・適合周囲(cm):14~24・入数:1袋(2枚入)
1袋(2枚)

1パック

2個入り

550( 605円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウール混紡使用で、保温性を高めています。
・ソフトな肌触りと伸縮性、快適な通気性と吸湿性を提供します。
・豊富な種類と応用で、各部位にご使用いただけます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

保温シームレスサポーター

保温シームレスサポーター

    バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

    バンテリンサポーター (ひざ用・保温タイプ)

      ブラックサポーター 保温ひざ用

      ブラックサポーター 保温ひざ用

        腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

        腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

          ブラックサポーター 保温ひじ用

          ブラックサポーター 保温ひじ用

            腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

            腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

              ブラックサポーター 保温手首用

              ブラックサポーター 保温手首用

                ハクゾウシルキュー

                ハクゾウシルキュー

                  バンテリンサポーター (腰用)

                  バンテリンサポーター (腰用)

                    メディカGX

                    メディカGX

                      ハーネスサポーター

                      ハーネスサポーター

                        シンプルタイ

                        シンプルタイ

                          Linet ヒザ・ヒジガード

                          Linet ヒザ・ヒジガード

                            メーカー アズワン 興和新薬 モリト ミドリ安全 モリト ミドリ安全 モリト ハクゾウメディカル 興和新薬 ユタカメイク DBLTACT ハクゾウメディカル 東洋リントフリー
                            通常価格 550円 1,816円 785円 5,524円 698円 5,825円 349円 2,986円 4,361円 3,951円 2,486円 1,593円 2,393円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   1日目~   3日目   1日目   3日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ワーキングサポーター ワーキングサポーター ワーキングサポーター - ワーキングサポーター - ワーキングサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター 絆創膏 ボディガード
                            ホワイト ブラック ブラック 他色 ブラック 他色 ブラック - - ブラック ブラック ホワイト ホワイト
                            サイズ フリー - - - - - フリー - - - フリー - L
                            詳細仕様2 ・材質:ウール・PMMA(アクリル)・ポリエステル・PU(ポリウレタン)・洗濯方法:洗濯可(手洗い)・左右兼用 - - - - - - - - - - - -

                            保温シームレスサポーターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました