(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電池式回転灯 Φ76 ニコUFO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9996-98
電池式回転灯 Φ76 ニコUFO デンチシキカイテントウ ファイ76 ニコUFO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,510円
税込単価
8,261円

【特長】・電池式の小型LED回転灯です。・単3アルカリ電池2つで、約400時間...

詳細情報を確認する

型番

61-9996-98 解除

Loading...

 
カタログを表示

61-9996-98 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9996-98

4582345180037
・色:緑・回転、点滅タイプ・サイズ:φ76×高さ75mm
1個

2個

7,510( 8,261円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電池式の小型LED回転灯です。
・単3アルカリ電池2つで、約400時間の動作を実現しました。
・コンパクトで配線不要。どこでも持ち運べ、マグネットや壁掛けなど様々な用途にお使いいただけます。
・完全防水(IP55)仕様
・回転と点滅を内部のスイッチで切り替え可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電池式回転灯 Φ76 ニコUFOの型番61-9996-98のページです。
型番61-9996-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電池式回転灯 Φ76 ニコUFO

電池式回転灯 Φ76 ニコUFO

    ニコUFO 常時点灯タイプ

    ニコUFO 常時点灯タイプ

      ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

      ニコUFO 夜間自動点灯タイプ

        ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

        ソーラー式フラッシュ警告灯本体のみ

          LED合図灯 ピカボー

          LED合図灯 ピカボー

            スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

            スリーライク 合図灯 免確ライト×警笛付

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

              LED現場点滅灯(ソーラー充電・コーン用)

                LED合図灯

                LED合図灯

                  ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                  ネオクロスアロー ソーラー式大型回転灯 三脚付 電源セット

                    防水型LED合図灯

                    防水型LED合図灯

                      電池式LED警告灯

                      電池式LED警告灯

                        ソーラー式フラッシュ警告灯

                        ソーラー式フラッシュ警告灯

                          [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                          [単4x3本]LED警告灯(マグネット付) EA983FR-51

                            メーカー アズワン 日動工業 日動工業 グリーンクロス ミツギロン工業 スリーライク エスコ トラスコ中山 仙台銘板 トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス エスコ
                            通常価格 6,590円 7,184円 7,582円 118,430円 2,644円 4,406円 1,860円 2,647円 85,186円 2,974円 2,091円 83,524円 2,440円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            電源 単3アルカリ電池×2本 - アルカリ単3乾電池×2本(付属) - 単2乾電池×2本(別売) - ソーラー(ニッケル水素電池) 単2乾電池×2本(別売) ソーラー電源/乾電池(別売単1型×8個) 単2乾電池×2本(別売) アルカリ単4電池3個(別売) - 単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            電池式回転灯 Φ76 ニコUFOのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-9996-96
                            61-9996-99
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 詳細仕様1 内容量

                            6,590円

                            ( 7,249円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4582345180044・色:赤・回転、点滅タイプ・サイズ:φ76×高さ75mm-

                            7,510円

                            ( 8,261円 )
                            2個 あり

                            8日目

                            4582345180020・色:青・回転、点滅タイプ・サイズ:φ76×高さ75mm-

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました