(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イヤーマフ PELTOR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9764-01
イヤーマフ PELTOR イヤーマフ PELTOR

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,100円
税込単価
5,610円

【特長】・ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助けます。・耐久性に優れたイヤーマ...

詳細情報を確認する

型番

3-9764-01 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

イヤーマフ PELTOR  製品仕様

3-9764-02

 
商品情報を表示

3-9764-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
NRR値(dB)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9764-01

22
4549395432776
・NPR値(dB):22・幅×高さ(mm):130×170・重量(g):184・材質:耳あて/ABS樹脂・熱可塑性ポリウレタン
1個

1個

5,100( 5,610円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインヘッドバンドが頭頂部の放熱を助けます。
・耐久性に優れたイヤーマフです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イヤーマフ PELTORの型番3-9764-01のページです。
型番3-9764-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イヤーマフ PELTOR

イヤーマフ PELTOR

    UVEX イヤーマフ ウベックス K4

    UVEX イヤーマフ ウベックス K4

      防音イヤーマフ 2950

      防音イヤーマフ 2950

        イヤーマフ A812

        イヤーマフ A812

          PELTOR イヤーマフ

          PELTOR イヤーマフ

            イヤーマッフル

            イヤーマッフル

              耳栓"1100/1110"

              耳栓"1100/1110"

                トーヨーセフティ 耳せん

                トーヨーセフティ 耳せん

                  イヤーマフカバー

                  イヤーマフカバー

                    ファームフィット FF-1K コード無

                    ファームフィット FF-1K コード無

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                      使い捨て耳栓 スパークプラグ

                        イヤープラグ MAX-1 コード無

                        イヤープラグ MAX-1 コード無

                          耳栓 JY-30

                          耳栓 JY-30

                            メーカー アズワン UVEX アズワン ウィザ(旧:アークランドサカモト) スリーエムジャパン トーヨーセフティー スリーエムジャパン トーヨーセフティー トラスコ中山 三商 モルデックス 三商 アズワン
                            通常価格 5,100円 4,305円 10,300円 1,378円 4,937円 3,157円 82円 514円 642円 130円 56円 78円 70円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   1日目~   5日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ イヤーマフ - イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ イヤーマフ - - イヤーマフ - - - -
                            形状 ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ - ヘッドバンドタイプ ヘッドバンドタイプ - - - - - - -
                            内容量 1個 - 1個 - - - - - - - - - -

                            イヤーマフ PELTORのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9764-04
                            3-9764-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            NRR値
                            (dB)
                            JANコード 詳細仕様1 内容量

                            6,470円

                            ( 7,117円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            274549395432806・NPR値(dB):27・幅×高さ(mm):130×170・重量(g):234・材質:耳あて/ABS樹脂・熱可塑性ポリウレタン-

                            7,250円

                            ( 7,975円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            314549395432813・NPR値(dB):31・幅×高さ(mm):170×170・重量(g):351・材質:耳あて/ABS樹脂・熱可塑性ポリウレタン-

                            イヤーマフカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました