(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア RF-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインウェア RF-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,050円
税込単価
9,955円

【特長】サイズがL~4Lまであるカラーがネイビーのレインウェアです。

詳細情報を確認する

型番

2-8962-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8962-11

M
160~170
84~92
72~80
4970687628308
・サイズ:M・身長(cm):160~170・胸囲(cm):84~92・胴囲(cm):72~80
1式

1個

9,050( 9,955円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】サイズがL~4Lまであるカラーがネイビーのレインウェアです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア RF-13の型番2-8962-11のページです。
型番2-8962-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア RF-13

レインウェア RF-13

    レインファクトリー コンフォート RF-13

    レインファクトリー コンフォート RF-13

      レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

      レインファクトリー ベーシック ブラック RF-11

        レインファクトリー コンフォート RF-13F

        レインファクトリー コンフォート RF-13F

          レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

          レインファクトリー ベーシック ネイビー RF-11

            レインファクトリー ハード RF-12

            レインファクトリー ハード RF-12

              レインファクトリー ハード RF-12D

              レインファクトリー ハード RF-12D

                メーカー アズワン おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋 おたふく手袋
                通常価格 9,050円 6,034円 3,042円 6,034円 3,042円 4,952円 4,952円
                通常出荷日 7日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目  
                商品タイプ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ レインスーツ
                ネイビー ネイビー ブラック グリーン ネイビー オレンジ グレー
                内容量 1式 - - - - - -

                レインウェア RF-13のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                2-8962-12
                2-8962-13
                2-8962-14
                2-8962-15
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード 詳細仕様1 内容量

                9,050円

                ( 9,955円 )
                1個 あり

                8日目

                L170~18090~9878~884970687628315・サイズ:L・身長(cm):170~180・胸囲(cm):90~98・胴囲(cm):78~88-

                9,050円

                ( 9,955円 )
                1個 あり

                8日目

                LL175~18596~10486~964970687628322・サイズ:LL・身長(cm):175~185・胸囲(cm):96~104・胴囲(cm):86~96-

                9,050円

                ( 9,955円 )
                1個 あり

                10日目

                3L175~185102~11094~1044970687628339・サイズ:3L・身長(cm):175~185・胸囲(cm):102~110・胴囲(cm):94~104-

                9,050円

                ( 9,955円 )
                1個 あり

                7日目

                4L180~185108~122102~1264970687628346・サイズ:4L・身長(cm):180~185・胸囲(cm):108~122・胴囲(cm):102~126-

                雨具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました