(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レインウェア(耐久補強高圧防水)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レインウェア(耐久補強高圧防水)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,865円
税込単価
9,752円

【特長】・通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸で肩部分、膝部分、肘部分を補...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レインスーツ
  • 色:
    オレンジ
  • 詳細仕様1:
    ・色:オレンジ・材質:表/ナイロン100%(PVCコーティング)、裏/ポリエステル100%(メッシュ)・耐水圧:20,000mmH2O
  • 内容量:
    1式

型番

2-8961-14 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長 (cm)
胸囲・頭回り (cm)
ウエスト (cm)
JANコード
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8961-14

3L
175~185
102~110
94~104
4970687628278
・サイズ:3L・身長(cm):175~185・胸囲(cm):102~110・胴囲(cm):94~104・耐久補強高圧防水
1式

1個

8,865( 9,752円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン糸で肩部分、膝部分、肘部分を補強しています。
・抜群の耐水圧と強度でハードワーキングをサポートします。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レインウェア(耐久補強高圧防水)の型番2-8961-14のページです。
型番2-8961-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レインウェア(耐久補強高圧防水)

レインウェア(耐久補強高圧防水)

    7520 3Dブリーズレイン

    7520 3Dブリーズレイン

      レインウェアワイルドタフレイン

      レインウェアワイルドタフレイン

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

        トオケミ ハイブリッドレインスーツ レッドLL

          メーカー アズワン カジメイク 川西工業 トオケミ
          通常価格 8,330円 4,720円 5,654円 6,172円
          通常出荷日 5日目~   6日目   4日目~   6日目  
          商品タイプ レインスーツ 上下セット レインスーツ -
          オレンジ - - -
          詳細仕様1 ・色:オレンジ・材質:表/ナイロン100%(PVCコーティング)、裏/ポリエステル100%(メッシュ)・耐水圧:20,000mmH2O - - -
          内容量 1式 - - -

          レインウェア(耐久補強高圧防水)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          2-8961-12
          2-8961-13
          2-8961-15
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 身長 (cm) 胸囲・頭回り (cm) ウエスト (cm) JANコード 詳細仕様2 内容量

          8,330円

          ( 9,163円 )
          1個 あり

          5日目

          L170~18090~9878~884970687628254・サイズ:L・身長(cm):170~180・胸囲(cm):90~98・胴囲(cm):78~88・耐久補強高圧防水-

          8,865円

          ( 9,752円 )
          1個 あり

          8日目

          LL175~18596~10486~964970687628261・サイズ:LL・身長(cm):175~185・胸囲(cm):96~104・胴囲(cm):86~96・耐久補強高圧防水-

          8,865円

          ( 9,752円 )
          1個 あり

          7日目

          4L180~185108~122102~1264970687628285・サイズ:4L・身長(cm):180~185・胸囲(cm):108~122・胴囲(cm):102~126・耐久補強高圧防水-

          雨具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました