(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハーネス型安全帯(インパクトインジケーター付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9740-06
ハーネス型安全帯(インパクトインジケーター付) ソノタケンキュウヨウセツビ・ホカン・ウンパン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,640円 28,315円
税込単価
32,604円 31,147円

【特長】・墜落防止時の衝撃を効果的に分散し、骨盤を保護する安全設計です。・しゃ...

詳細情報を確認する

型番

3-9740-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9740-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
色詳細
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9740-06

ブラック
M/1.2kg
-
4549395742820
・品名:LIGHTハーネス 1D・色:ブラック・サイズ:M・材質:ベルト/ポリエステル、バックル/亜鉛メッキ鋼・アルミニウム・ステンレス鋼、Dリング/アルミニウム
・ベルト幅:44mm・重量:1.2kg・サイズ目安:身長/152~188cm・体重/63~109kg・労働安全衛生法の安全帯の規格適合品
1個

1個

29,640円

28,315

( 31,147円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・墜落防止時の衝撃を効果的に分散し、骨盤を保護する安全設計です。
・しゃがんでもつっぱらない動きやすいデザインです。
・墜落の強い衝撃を受けたかどうかが、一目で分かるインパクトインジケーター付きです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハーネス型安全帯(インパクトインジケーター付)の型番3-9740-06のページです。
型番3-9740-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハーネス型安全帯(インパクトインジケーター付)

ハーネス型安全帯(インパクトインジケーター付)

    安全帯使用確認ステッカー蛍光

    安全帯使用確認ステッカー蛍光

      スマートハーネス Lサイズ

      スマートハーネス Lサイズ

        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

        コアハーネス ツインノビロン(伸縮性ランヤード2本タイプ)

          コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

          コアハーネス ワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード1本タイプ)

            コアハーネス オレンジ Lサイズ

            コアハーネス オレンジ Lサイズ

              コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

              コアハーネス ツインSRリトラ オレンジ Mサイズ

                コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

                コアハーネス 胴ベルト付き ツインランヤード付き 伸縮式ノビロン(BK)

                  スマートハーネス Mサイズ

                  スマートハーネス Mサイズ

                    コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                    コアハーネス ノビロン(伸縮性ランヤード1本タイプ)

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                        コアハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                          コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                          コアハーネス 胴ベルト付き シングルランヤード付き

                            メーカー アズワン ユニット 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 29,640円 1,090円 19,077円 37,669円 36,532円 22,660円 50,146円 37,669円 19,343円 28,268円 5,712円 50,146円 36,532円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 安全帯用識別シール - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - - ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            ハーネス型安全帯(インパクトインジケーター付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9740-05
                            3-9740-07
                            3-9740-08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 色詳細 JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                            29,640円

                            ( 32,604円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            ブラックS/1.2kg-4549395742813・品名:LIGHTハーネス 1D・色:ブラック・サイズ:S・材質:ベルト/ポリエステル、バックル/亜鉛メッキ鋼・アルミニウム・ステンレス鋼、Dリング/アルミニウム・ベルト幅:44mm・重量:1.2kg・サイズ目安:身長/147~183cm・体重/50~78kg・労働安全衛生法の安全帯の規格適合品-

                            31,825円

                            ( 35,008円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            その他S/1.3kgブラック/グレー4549395742837・品名:LIGHTハーネス 1D・色:ブラック/グレー・サイズ:S・材質:ベルト/ポリエステル、バックル/亜鉛メッキ鋼・アルミニウム・ステンレス鋼、Dリング/アルミニウム・ベルト幅:44mm・重量:1.3kg・サイズ目安:身長/147~183cm・体重/50~78kg・労働安全衛生法の安全帯の規格適合品-

                            31,825円

                            ( 35,008円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            その他M/1.3kgブラック/グレー4549395742844・品名:LIGHTハーネス 1D・色:ブラック/グレー・サイズ:M・材質:ベルト/ポリエステル、バックル/亜鉛メッキ鋼・アルミニウム・ステンレス鋼、Dリング/アルミニウム・ベルト幅:44mm・重量:1.3kg・サイズ目安:身長/152~188cm・体重/63~109kg・労働安全衛生法の安全帯の規格適合品-

                            ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました