(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラロープ カット品 PE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラロープ カット品 PE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,520円
税込単価
1,672円

【特長】工事現場の安全標識や区分表示用に適しておりサイズが9×30・12×20...

詳細情報を確認する

型番

3-049-02 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ標識ロープ材質ポリエチレン(PE)
線径×長さ(mm×m)φ9×30詳細仕様1・サイズ:φ9mm×30m・材質:PE
内容量1巻 - -

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-049-02

φ9×30
・サイズ:φ9mm×30m・材質:PE
1巻

1個

1,520( 1,672円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
工事現場の安全標識や区分表示用に適しておりサイズが9×30・12×20・12×30の3種あるトラロ-プです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラロープ カット品 PEの型番3-049-02のページです。
型番3-049-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラロープ カット品 PE

トラロープ カット品 PE

    トラロープ 3つ打タイプ

    トラロープ 3つ打タイプ

      PP反射ロープ(16打タイプ)

      PP反射ロープ(16打タイプ)

        標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

        標識ロープ 3つ打タイプ 白/緑

          軽量標準トラロープ

          軽量標準トラロープ

            軽量標識ロープ

            軽量標識ロープ

              100m 標識ロープ

              100m 標識ロープ

                標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

                標識ロープ 3つ打タイプ 黄/黒

                  PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                  PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

                    標識ロープ

                    標識ロープ

                      反射標識ロープ

                      反射標識ロープ

                        100/200m 標識トラロープ

                        100/200m 標識トラロープ

                          標識ロープドラム巻

                          標識ロープドラム巻

                            メーカー アズワン トラスコ中山 ユタカメイク トラスコ中山 アズワン ユタカメイク エスコ トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 エスコ ユタカメイク
                            通常価格 1,520円 420円 2,023円 629円 440円 506円 4,020円 460円 11,725円 327円 5,140円 3,520円 44円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            商品タイプ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ - 標識ロープ 標識ロープ 標識ロープ -
                            材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) その他 その他 -
                            内容量 1巻 - - - 1巻 - - - - - - - -

                            トラロープ カット品 PEのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト