(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気絶縁グローブ エレテックス501

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電気絶縁グローブ エレテックス501

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,055円
税込単価
3,361円

【特長】・交流300V以下の電気回路向けの手袋です・薄手・絞り型なので、太陽光...

詳細情報を確認する

型番

3-9811-03 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品特長・仕様

特長

  • 薄手・絞り型なので、太陽光発電などの細かい作業に適しています。
 

仕様

  • 材質:天然ゴム
  • 試験電圧:1000V 1分間
 

規格表

電気絶縁グローブ エレテックス501 規格表01
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9811-03

L
・全長(mm):270・入数:1双・材質:天然ゴム・試験電圧:1000V 1分間
1双

1個

3,055( 3,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交流300V以下の電気回路向けの手袋です
・薄手・絞り型なので、太陽光発電などの細かい作業に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気絶縁グローブ エレテックス501の型番3-9811-03のページです。
型番3-9811-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気絶縁グローブ エレテックス501

電気絶縁グローブ エレテックス501

    絶縁ゴム長靴(えぐり)

    絶縁ゴム長靴(えぐり)

      高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

      高圧用ゴム手袋 375 小YS-101-23-3

        絶縁ゴム長靴

        絶縁ゴム長靴

          高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

          高圧用ゴム手袋 375 中YS-101-22-3

            [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

            [410mm] 高圧用絶縁手袋(胴太型/7000V)

              低圧ゴム手袋 交流600V以下用

              低圧ゴム手袋 交流600V以下用

                低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

                低圧二層手袋(使用電圧300V以下)

                  メーカー アズワン ヨツギ ヨツギ ヨツギ ヨツギ エスコ ヨツギ ヨツギ
                  通常価格 2,546円 17,565円 21,915円 19,246円 28,300円 19,134円 3,452円 6,590円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   10日目   1日目   10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                  商品タイプ 絶縁グローブ 絶縁用品 - 絶縁用品 - 絶縁グローブ 絶縁グローブ 絶縁グローブ
                  規格 規格無し その他規格 - 規格無し - JIS規格品 規格無し 規格無し
                  使用電圧(V以下) 交流300 7000 - 7000 - 交流7000/直流7000 600 300
                  内容量 1双 - - - - - - -

                  電気絶縁グローブ エレテックス501のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-9811-02
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 詳細仕様1 内容量

                  2,546円

                  ( 2,801円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  M・全長(mm):255・入数:1双・材質:天然ゴム・試験電圧:1000V 1分間-

                  耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました