(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-8120-23
静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R) セイデンキタイデンボウシシューズ ウィンジョブ

通常価格(税別)
13,500円
税込価格
14,850円

【特長】・JIST 8101相当のS種樹脂製先芯を採用しています。・JIST ...

詳細情報を確認する

型番

1-8120-23 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-8120-23

23.5
4549846788360
・型番:FCP20E-0101・サイズ(cm):23.5・材質:本体/合成繊維+人工皮革、 補強/人工皮革
1足

1個

13,500( 14,850円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIST 8101相当のS種樹脂製先芯を採用しています。
・JIST 8103相当の静電気帯電防止機能(特許3527643)を有しています。
・クッション性に優れています。
・通気性に優れ、抗菌防カビ加工のSRB中敷で清潔です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R)

静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R)

    ソルボライト静電インソール

    ソルボライト静電インソール

      ミドリ安全 メディカル作業靴 CSS-308静電 CSS-308S-W-25.5

      ミドリ安全 メディカル作業靴 CSS-308静電 CSS-308S-W-25.5

        メーカー アズワン アズワン ミドリ安全
        通常価格 13,500円 2,100円 7,192円
        通常出荷日 1日目~   1日目   6日目  
        商品タイプ 作業靴 中敷 -
        規格 JIS規格品 JIS規格品 -
        形状 短靴 - -
        耐油性 なし なし -
        静電気帯電防止機能 あり あり -

        静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました