(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全シューズFCP201ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1-2784-21
安全シューズFCP201ブラック アンゼンシューズFCP201ブラック

通常価格(税別)
10,000円
税込価格
11,000円

【特長】・耐油性と耐摩耗性に優れています。・異なる硬度を組み合わせたミッドソー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 内容量:
    1足

型番

1-2784-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-2784-21

22.5
4549846332532
・サイズ(cm):22.5
1足

1個

10,000( 11,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性と耐摩耗性に優れています。
・異なる硬度を組み合わせたミッドソール材を使用しており、安定性とクッション性を兼ね備えています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全シューズFCP201ブラック

安全シューズFCP201ブラック

    セーフティースニーカーA36000 0 ホワイト

    セーフティースニーカーA36000 0 ホワイト

      コーコス セーフティスニーカーA32000 13ブラック 25.5

      コーコス セーフティスニーカーA32000 13ブラック 25.5

        セーフティースニーカーA36000 13ブラック

        セーフティースニーカーA36000 13ブラック

          スリッパ(本革製)

          スリッパ(本革製)

            メーカー アズワン コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 エスコ
            通常価格 10,000円 2,521円 2,521円 2,521円 14,470円
            通常出荷日 1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目   当日出荷可能
            商品タイプ 安全靴 作業靴 - 作業靴 スリッパ
            規格 規格無し - - - 規格無し
            形状 短靴 短靴 - 短靴 -
            耐油性 なし - - - なし
            静電気帯電防止機能 なし - - - なし

            安全シューズFCP201ブラックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました