(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソルボライト静電インソール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-336-01
ソルボライト静電インソール ソルボライトセイデンインソール

通常単価(税別)
2,100円
税込単価
2,310円

【特長】・ヒール部とつま先にソルボセイン(R)を使用し、足にかかる衝撃を吸収し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中敷
  • 規格:
    JIS規格品
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • カラー:
    灰系
  • 色詳細:
    グレー
  • 規格詳細:
    JIS T8103:2010 静電気帯電防止靴適合
  • 材質:
    本体:ポリウレタン、パッド:ポリウレタン樹脂(ソルボセイン(R))、生地:ポリエステル・綿・アクリル
  • 内容量:
    1足

型番

3-336-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-336-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
詳細サイズ(cm)
JANコード
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-336-01

22.5
SS(22.0~23.0)
4961928616321
122
1足

1個

2,100( 2,310円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒール部とつま先にソルボセイン(R)を使用し、足にかかる衝撃を吸収します。
・長時間使用してもへたりにくく、衝撃吸収効果も持続します。
・帯電防止機能で人体に帯電した静電気を足から逃がします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソルボライト静電インソールの型番3-336-01のページです。
型番3-336-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソルボライト静電インソール

ソルボライト静電インソール

    静電防止作業靴REMY ネイビー

    静電防止作業靴REMY ネイビー

      静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R)

      静電気帯電防止シューズ ウィンジョブ(R)

        静電防止作業靴REMY ホワイト

        静電防止作業靴REMY ホワイト

          ハイブリッドEVAショートブーツ

          ハイブリッドEVAショートブーツ

            静電作業靴 ELEPASS307

            静電作業靴 ELEPASS307

              耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電

              耐滑・先芯入りスニーカー SLS-705静電

                メーカー アズワン CORTINA アズワン CORTINA コーコス信岡 ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 2,100円 4,595円 13,500円 4,206円 3,374円 7,188円 7,589円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   5日目   1日目   1日目~  
                商品タイプ 中敷 スリッパ 作業靴 スリッパ 安全靴 作業靴 -
                規格 JIS規格品 その他規格 JIS規格品 その他規格 - JIS規格品 -
                耐油性 なし なし なし なし - - -
                静電気帯電防止機能 あり あり あり あり - あり -
                カラー 灰系 青系 白系 白系 - 白系 -

                ソルボライト静電インソールのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-336-02
                3-336-03
                3-336-04
                3-336-05
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                詳細サイズ(cm) JANコード 重量
                (g)
                内容量

                2,100円

                ( 2,310円 )
                1個 -

                1日目

                24S(23.5~24.5)4961928616338132-

                2,100円

                ( 2,310円 )
                1個 -

                1日目

                25.5M(25.0~26.0)4961928616345142-

                2,100円

                ( 2,310円 )
                1個 -

                1日目

                27L(26.5~27.5)4961928616352157-

                2,100円

                ( 2,310円 )
                1個 -

                1日目

                28.52L(28.0~29.0)4961928616369167-

                靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました