(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-731-01
セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,771円
税込価格
3,048円

【特長】・男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズです。・シンプルなデ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 詳細仕様2:
    ・製法:セメント製法・重量:約340g(26.0cm片足)・ワイズ:3E
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • 色は黒となります。

型番

3-731-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-731-01

22
4932309598659
・サイズ(cm):22.0・色:ブラック・材質:アッパー/合成皮革、ミッドソール/合成ゴム、アウトソール/合成ゴム、先芯/樹脂
1足

1個

2,771( 3,048円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・男女兼用で着用シーンを選ばないセーフティシューズです。
・シンプルなデザインで、配色が特徴です。
・踵部分に反射パイピングをしており、視認性に優れます。

(i)ご注意

  • 色は黒となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

    セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ

    セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

        制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ

        制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ

          制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ

          制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ

            制電スポーツシューズ 85805

            制電スポーツシューズ 85805

              ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 24.5cm

              ミドリ安全 静電 作業用 スリッポン M113 ネイビー 先芯なし 24.5cm

                クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

                クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

                  コーコス セーフティスニーカーA32000 13ブラック 25.5

                  コーコス セーフティスニーカーA32000 13ブラック 25.5

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ジーベック ミドリ安全 アズワン コーコス信岡
                    通常価格 2,771円 2,830円 6,500円 3,260円 3,260円 4,791円 6,036円 6,500円 2,521円
                    通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   3日目  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 - スリッパ -
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し - 規格無し -
                    形状 短靴 短靴 - 短靴 短靴 短靴 - - -
                    耐油性 なし なし なし なし なし あり - なし -
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし あり あり あり - なし -

                    セーフティシューズ ブラック S3171シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました