(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:3-787-07
制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ セイデンセーフティシューズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,260円
税込価格
3,586円

【特長】・機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。・クッション性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JSAA規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    マジック式
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 詳細仕様2:
    ・重量:約380g(26.0cm(片足))・ワイズ:4E・規格:JSAA A種認定品
  • 内容量:
    1足

(i)ご注意

  • 色は白となります。

型番

3-787-07 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3-787-07

25
4932309624389
・サイズ(cm):25・色:ホワイト・材料:アッパー/合成皮革、ミッドソール/EVA、アウトソール/合成ゴム(耐油ラバー)、先芯/スチール芯
1足

1個

3,260( 3,586円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性が高いマジック仕様の制電セーフティシューズです。
・クッション性の高いEVAミッドソールで、水や油に強い耐滑ソールを使用しています。
・テープ部分に制電マークを付けています。

(i)ご注意

  • 色は白となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ

制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズ

    制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ

    制電セーフティシューズ ブラック S6172シリーズ

      セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ

      セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ

        セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

        セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

          クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

          クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

            ジーベック ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ブラック 25.5CM

            ジーベック ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 ブラック 25.5CM

              ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

              ZIPアップ耐滑セフティシューズ 85118 レッド

                メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ジーベック ジーベック
                通常価格 3,260円 3,260円 2,830円 2,771円 6,500円 4,703円 4,703円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目~   8日目~   1日目~   1日目   1日目  
                商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ - 作業靴
                規格 JSAA規格品 JSAA規格品 規格無し 規格無し 規格無し - -
                形状 短靴 短靴 短靴 短靴 - - 短靴
                耐油性 なし なし なし なし なし - あり
                静電気帯電防止機能 あり あり なし なし なし - -

                制電セーフティシューズ ホワイト S6172シリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト