(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9381-04
クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】・軽い履き心地です。・防臭性に優れています。色:ホワイト

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 仕様詳細:
    洗濯方法:丸洗い可
  • 種類:
    クラシック
  • 材質:
    クロスライト樹脂
  • 内容量:
    1足

型番

3-9381-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9381-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9381-04

25
1足

1個

6,500( 7,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い履き心地です。
・防臭性に優れています。
色:ホワイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイトの型番3-9381-04のページです。
型番3-9381-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

        is-fit ピエシャンテプラスインソール

        is-fit ピエシャンテプラスインソール

          静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

          静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

            Achilles カレン310 ベージュ24.0cm

            Achilles カレン310 ベージュ24.0cm

              メーカー アズワン アズワン アズワン モリト アシックス アキレス
              通常価格 6,500円 6,500円 6,500円 611円 9,510円 2,400円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   3日目   1日目~   7日目  
              商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ 中敷 作業靴 作業靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し
              耐油性 なし なし なし - なし なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし - あり なし
              カラー 白系 青系 黒系 - 白系 茶系

              クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイトのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              3-9381-01
              3-9381-02
              3-9381-03
              3-9381-05
              3-9381-06
              3-9381-07
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (cm)
              内容量

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 -

              8日目

              22-

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 -

              1日目

              23-

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 -

              1日目

              24-

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 -

              1日目

              26-

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 -

              1日目

              27-

              6,500円

              ( 7,150円 )
              1個 -

              1日目

              28-

              スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました