(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9382-01
クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】・軽い履き心地です。・防臭性に優れています。色:ブラック

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 仕様詳細:
    洗濯方法:丸洗い可
  • 種類:
    クラシック
  • 材質:
    クロスライト樹脂
  • 内容量:
    1足

型番

3-9382-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9382-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9382-01

22
1足

1個

6,500( 7,150円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い履き心地です。
・防臭性に優れています。
色:ブラック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラックの型番3-9382-01のページです。
型番3-9382-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

        プロスニーカー 8800

        プロスニーカー 8800

          is-fit ピエシャンテプラスインソール

          is-fit ピエシャンテプラスインソール

            セーフティシューズ(ハイカット)

            セーフティシューズ(ハイカット)

              Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

              Bates タクティカルブーツ VELOCITAR FX

                メーカー アズワン アズワン アズワン シモン モリト TULTEX Bates(ベイツ)
                通常価格 6,500円 6,500円 6,500円 5,639円 611円 4,448円 11,250円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ 作業靴 中敷 作業靴 -
                規格 規格無し 規格無し 規格無し - 規格無し - -
                耐油性 なし なし なし あり - なし -
                静電気帯電防止機能 なし なし なし なし - なし -
                カラー 黒系 白系 青系 - - 白系 -

                クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラックのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                3-9382-02
                3-9382-03
                3-9382-04
                3-9382-05
                3-9382-06
                3-9382-07
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ
                (cm)
                内容量

                6,500円

                ( 7,150円 )
                1個 -

                1日目

                23-

                6,500円

                ( 7,150円 )
                1個 -

                1日目

                24-

                6,500円

                ( 7,150円 )
                1個 -

                1日目

                25-

                6,500円

                ( 7,150円 )
                1個 -

                1日目

                26-

                6,500円

                ( 7,150円 )
                1個 -

                1日目

                27-

                6,500円

                ( 7,150円 )
                1個 -

                1日目

                28-

                スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました