(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-9383-02
クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】・軽い履き心地で、防臭性に優れています。洗濯方法:丸洗い可サイズ:22...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリッパ
  • 規格:
    規格無し
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • カラー:
    青系
  • 先芯:
    なし
  • 色詳細:
    ネイビー
  • 仕様詳細:
    洗濯方法:丸洗い可
  • 種類:
    クラシック
  • 材質:
    クロスライト樹脂
  • 内容量:
    1足

型番

3-9383-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-9383-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9383-02

23
1足

1個

6,500( 7,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽い履き心地で、防臭性に優れています。
洗濯方法:丸洗い可
サイズ:22、23、26、27、28、29

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビーの型番3-9383-02のページです。
型番3-9383-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビー

    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ホワイト

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

      クロックス(TM)シューズ(クラシック) ブラック

        静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

        静電気帯電防止靴 ウィンジョブ351 白X白

          プロスニーカー 8800

          プロスニーカー 8800

            セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ

            セーフティシューズ ホワイト S3171シリーズ

              JW689 タフネス踏み抜きインソール2

              JW689 タフネス踏み抜きインソール2

                is-fit ピエシャンテプラスインソール

                is-fit ピエシャンテプラスインソール

                  セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

                  セーフティシューズ ブラック S3171シリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アシックス シモン アズワン おたふく手袋 モリト アズワン
                    通常価格 6,500円 6,500円 6,500円 9,510円 5,639円 2,830円 1,038円 611円 2,771円
                    通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   5日目   3日目   8日目~  
                    商品タイプ スリッパ スリッパ スリッパ 作業靴 作業靴 作業靴 中敷 中敷 作業靴
                    規格 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 - 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し
                    耐油性 なし なし なし なし あり なし - - なし
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし あり なし なし なし - なし
                    カラー 青系 白系 黒系 白系 - 白系 灰系 - 黒系

                    クロックス(TM)シューズ(クラシック) ネイビーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-9383-01
                    3-9383-03
                    3-9383-04
                    3-9383-05
                    3-9383-06
                    3-9383-07
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ
                    (cm)
                    内容量

                    6,500円

                    ( 7,150円 )
                    1個 -

                    8日目

                    22-

                    6,500円

                    ( 7,150円 )
                    1個 -

                    1日目

                    24-

                    6,500円

                    ( 7,150円 )
                    1個 -

                    1日目

                    25-

                    6,500円

                    ( 7,150円 )
                    1個 -

                    1日目

                    26-

                    6,500円

                    ( 7,150円 )
                    1個 -

                    1日目

                    27-

                    6,500円

                    ( 7,150円 )
                    1個 -

                    1日目

                    28-

                    スリッパ・サンダルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました