(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗装用養生コロナシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-086-01
塗装用養生コロナシート トソウヨウヨウジョウコロナシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,917円
税込単価
4,309円

両面にコロナ放電表面処理を施しているので、シートに付着した塗料が乾燥しても剥が...

詳細情報を確認する

型番

3-086-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-086-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-086-01

1.8×200
・サイズ:0.01mm×1800mm×200m・材質:HDPE(高圧ポリエチレン)
1枚

2個

3,917( 4,309円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

両面にコロナ放電表面処理を施しているので、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため、塗装面や周囲を汚しにくいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

塗装用養生コロナシートの型番3-086-01のページです。
型番3-086-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塗装用養生コロナシート

塗装用養生コロナシート

    オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

    オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

      フェルテクター

      フェルテクター

        エムエフ 養生シート

        エムエフ 養生シート

          吸着養生シート(壁面用)

          吸着養生シート(壁面用)

            粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

            粉塵吸着クロス(ブラックタイプ)

              ラミダン 養生シート ミナフォーム

              ラミダン 養生シート ミナフォーム

                養生シート 大地シート

                養生シート 大地シート

                  防草用シート グランドバリアクロス

                  防草用シート グランドバリアクロス

                    粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                    粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                      スノーテックス・スーパークールクロス

                      スノーテックス・スーパークールクロス

                        ホワイト養生シート

                        ホワイト養生シート

                          KS 一般建築塗装用養生シート シングル

                          KS 一般建築塗装用養生シート シングル

                            メーカー アズワン 積水化学工業 大中産業 エムエフ 積水化学工業 萩原工業 酒井化学工業 エムエフ 萩原工業 萩原工業 萩原工業 エムエフ 春日商会
                            通常価格 3,917円 3,840円 4,693円 3,443円 5,967円 17,339円 1,023円 3,657円 32,828円 15,761円 58,105円 5,996円 1,510円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   5日目   1日目   5日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 防炎シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート -
                            形状 ロールタイプ - 折りたたみタイプ - ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ -
                            半透明 ベージュ - その他 ベージュ その他 ブルー その他 ODグリーン イエロー ホワイト ホワイト 半透明
                            厚さ(mm) 0.01 5.5 - - 3 0.11 3.5 0.15 0.5 0.11 0.3 - 0.01
                            材質 HDPE(高圧ポリエチレン) - - - - - - - - - - - -

                            塗装用養生コロナシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-086-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            詳細仕様1 内容量

                            4,000円

                            ( 4,400円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            3.6×100・サイズ:0.01mm×3600mm×100m・材質:HDPE(高圧ポリエチレン)-

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました