(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高吸収ワイパー Vertex(TM)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高吸収ワイパー Vertex(TM)【150個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,350円
税込単価
21,285円

【特長】・Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワイパー
  • 材質:
    ポリエステル
  • シートサイズ(mm):
    230×230
  • JANコード:
    4589638174162
  • 詳細仕様1:
    ・サイズ(mm):230×230・入数:1袋(150枚入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:450mL/m2
  • 内容量:
    1袋(150枚)

(i)ご注意

  • 3-6992-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番

3-6992-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-6992-02

1袋(150枚)

1パック

150個入り

19,350( 21,285円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。
・柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。
・高い吸水力があります。

(i)ご注意

  • 3-6992-02の詳細はこちらから、ご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高吸収ワイパー Vertex(TM)の型番3-6992-02のページです。
型番3-6992-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高吸収ワイパー Vertex(TM)

高吸収ワイパー Vertex(TM)

    クリーンニット”

    クリーンニット”

      エクセリーフ

      エクセリーフ

        エクセリーフ

        エクセリーフ

          アズワン AH1003極細ワイプ

          アズワン AH1003極細ワイプ

            テクニクルー(テックスワイプ)

            テクニクルー(テックスワイプ)

              トレシー MCクロス(東レ)

              トレシー MCクロス(東レ)

                シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                  スーパーワイパー

                  スーパーワイパー

                    滅菌ワイパー クリーンパック

                    滅菌ワイパー クリーンパック

                      マイクロニット 厚手 2サイズ

                      マイクロニット 厚手 2サイズ

                        クリーンワイパー(コットン・220×250)

                        クリーンワイパー(コットン・220×250)

                          テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                          テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                            メーカー アズワン 橋本クロス アズワン 小津産業 アズワン テックスワイプ 東レ アズワン ブラストン テックスワイプ 橋本クロス ミスミ アズワン
                            通常価格 19,350円 5,826円 12,446円 12,446円 161,666円 6,400円 5,310円 6,200円 2,950円 18,865円 12,387円 895円 6,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ワイパー - ワイパー - ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー ワイパー
                            材質 ポリエステル - - - その他 ポリエステル - ポリエステル ポリエステル ポリエステル - コットン ポリエステル
                            シートサイズ(mm) 230×230 - - - - - - 100×100 230×230 - - 220×250 -
                            JANコード 4589638174162 - - - - - - 4589638174209 - - - - -
                            詳細仕様1 ・サイズ(mm):230×230・入数:1袋(150枚入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:450mL/m2 - - - - - - ・サイズ(mm):100×100・入数:1袋(150枚/袋×2袋入)・材質:ポリエステル長繊維100%・吸水量:350mL/m2 - - - - -

                            高吸収ワイパー Vertex(TM)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました