(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340【50~100個入り】

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
690円
税込単価
759円

【特長】・吸水性・吸収速度に優れています・残留溶解物質が極めて少なく、特殊加工...

詳細情報を確認する

型番

3-5234-12 解除

Loading...

製品仕様

外観例

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 外観例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-5234-12

146.5(±0.5)
4936613009757
・入数:1袋(100本入)・ヘッド材質:天然コットン(セルロース)100%・HUBY(R)-340・シリコンフリー・6″コットンアプリケーター紙軸
・全長:146.5(±0.5)mm・綿長:16.0(±0.5)mm・綿径:Φ2.3(±0.5)mm・軸:Φ1.52(±0.5)mm
1袋(100本)

1パック

100個入り

690( 759円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性・吸収速度に優れています
・残留溶解物質が極めて少なく、特殊加工で毛羽立ちません

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340の型番3-5234-12のページです。
型番3-5234-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

    工業用綿棒 HUBY(R)-340

    工業用綿棒 HUBY(R)-340

      工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

      工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

        アズピュアセルペンスワブ

        アズピュアセルペンスワブ

          ベルクリンスティック スポンジヘッド:PU

          ベルクリンスティック スポンジヘッド:PU

            クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

            クリーンフォームスワブ(ロングタイプ)

              クリーンフォームスワブ

              クリーンフォームスワブ

                クリーンスワブ

                クリーンスワブ

                  ルビセルスティック用ヘッド

                  ルビセルスティック用ヘッド

                    細管清拭用スティック

                    細管清拭用スティック

                      工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー

                      工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340 シリコンフリー

                        クリーンフォームESD TX750D

                        クリーンフォームESD TX750D

                          アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

                          アズピュアクリーンスティック クリーンルーム用スワブ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アイオン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 400円 9,810円 6,000円 17,336円 8,760円 3,275円 1,572円 2,032円 10,600円 4,000円 410円 22,459円 1,780円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   8日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 - - - - - - - 綿棒 - -
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン - - - - - - - コットン - -
                            軸部材質 - - - - - - - - - -

                            工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            自動機の清掃メンテ
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/31
                            自動機のステージ部が汚れるため、その清掃で使用しています。適度のな硬さで、先端が尖っていて細部も清掃できます。これがなくなると大変困ります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-5234-11
                            3-5234-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                            700円

                            ( 770円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            76.0(±1.0)4936613009726・入数:1袋(100本入)・ヘッド材質:天然コットン(セルロース)100%・HUBY(R)-340・シリコンフリー・3″ファインベビースワブ(ハードシャープポイントスリム)紙軸・全長:76.0(±1.0)mm・綿長:8.0(±0.8)mm・綿径:Φ2.2(±0.2)mm・軸:Φ1.52(±0.08)mm1袋(100本)

                            400円

                            ( 440円 )

                            50個入り

                            1パック -

                            1日目

                            146.0(+1.0・-0.5)4936613009795・入数:1袋(50本入)・ヘッド材質:天然コットン(セルロース)100%・HUBY(R)-340・シリコンフリー・6″コットンアプリケーター紙軸・全長:146.0(+1.0・-0.5)mm・綿長:12.0(±1.0)mm・綿径:Φ4.0(±0.5)mm・軸:Φ2.46(±0.08)mm1袋(50本)

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました