(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用綿棒 HUBY(R)-340

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用綿棒 HUBY(R)-340【2,100~8,000個入り】

通常価格(税別)
9,810円 ~ 30,175円
税込価格
10,791円 ~ 33,193円

【特長】・吸水性・吸収速度に優れています。・残留溶解物質が極めて少なく、特殊加...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

外観例

工業用綿棒 HUBY(R)-340 外観例

 

商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
76(±1)
4936613009344
・入数:1箱(25本×320袋入)・HUBY(R)-340・ヘッド材質:天然コットン(セルロース)100%・シリコンフリー・3″ファインベビースワブ(ハードシャープポイントスリム)紙軸
・全長:76(±1)mm・綿長:8.0(±0.8)mm・綿径:Φ2.2(±0.2)mm・軸:Φ1.52(±0.08)mm
1箱(8000本)

1パック

8,000個入り

30,175( 33,193円 )

1日目

146.5(±0.5)
4936613009382
・入数:1箱(100本×60袋)・HUBY(R)-340・ヘッド材質:天然コットン(セルロース)100%・シリコンフリー・6″コットンアプリケーター紙軸
・全長:146.5(±0.5)mm・綿長:16.0(±0.5)mm・綿径:Φ2.3(±0.5)mm・軸:Φ1.52(±0.5)mm
1箱(6000本)

1パック

6,000個入り

25,701( 28,271円 )

8日目

  • 注文停止中
146(+1・-0.5)
4936613009429
・入数:1箱(50本×42袋)・HUBY(R)-340・ヘッド材質:天然コットン(セルロース)100%・シリコンフリー・6″コットンアプリケーター紙軸
・全長:146(+1・-0.5)mm・綿長:12(±1)mm・綿径:Φ4(±0.5)mm・軸:Φ2.46(±0.08)mm
1箱(2100本)

1パック

2,100個入り

9,810( 10,791円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性・吸収速度に優れています。
・残留溶解物質が極めて少なく、特殊加工で毛羽立ちません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用綿棒 HUBY(R)-340

工業用綿棒 HUBY(R)-340

    工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

    工業用綿棒 小分け・HUBY(R)-340

      工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

      工業用綿棒 ヘッド材質 天然コットン(セルロース)100%

        ルビセルスティック用ヘッド

        ルビセルスティック用ヘッド

          アズピュアセルペンスワブ

          アズピュアセルペンスワブ

            クリーンスワブ

            クリーンスワブ

              ベルクリンスティック スポンジヘッド:PU

              ベルクリンスティック スポンジヘッド:PU

                アルファスティック(γ線滅菌済)

                アルファスティック(γ線滅菌済)

                  クリーンフォームスワブ

                  クリーンフォームスワブ

                    ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

                    ミスミ クリーンルーム綿棒 細軸 ポリエステル長繊維タイプ

                      クリーンフォームスティック

                      クリーンフォームスティック

                        ルビセルスティック

                        ルビセルスティック

                          クリーンフォームスティック TXシリーズ

                          クリーンフォームスティック TXシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アイオン テックスワイプ トラスコ中山 ミスミ テックスワイプ アズワン アズワン
                            通常価格 9,810円 400円 6,000円 10,600円 17,336円 2,032円 8,760円 6,600円 1,572円 4,675円 14,900円 2,159円 14,154円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            先端形状 綿棒 綿棒 綿棒 - - - - - - - - - -
                            ヘッド材質 コットン コットン コットン - - - - - - - - - -
                            軸部材質 - - - - - - - - - - -

                            工業用綿棒 HUBY(R)-340のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工業用綿棒・スワブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました