(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-741-04
活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ【1~2個入り】 カッセイタンフショクフフィルター UF-APNシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
78,743円 67,002円
税込単価
86,617円 73,702円

【特長】・ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • 詳細タイプ:
    活性炭不織布フィルター
  • 詳細仕様2:
    ・圧力損失:80Pa(定格風速1.0m/s)・使用温度域:-10~80℃・交換の目安:1~3か月(使用環境により異なります)

型番

3-741-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

3-741-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-741-04

サイズ(mm):1000×10m×3.5
・サイズ(mm):1000×10m×3.5・入数:1巻・材質:ポリエステル繊維、活性炭
1巻

1個

78,743円

67,002

( 73,702円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです
・カットして使用可能です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズの型番3-741-04のページです。
型番3-741-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズ

    クリーンブース用 プレフィルター

    クリーンブース用 プレフィルター

      ポータブルエアシャワー プレフィルター

      ポータブルエアシャワー プレフィルター

        毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

        毛髪・塵埃除去機 取るミング用 高性能集じんフィルター

          クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

          クリーンブース(遮光タイプ) CL-907

            毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

            毛髪・塵埃除去機 取るミング 集じん袋

              クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

              クリーンブース 殺菌・酵素フィルター付 本体/交換用フィルター

                クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

                クリーンブース CL-901(移動・伸縮タイプ)

                  ポータブルエアシャワー用消耗品

                  ポータブルエアシャワー用消耗品

                    プレフィルター CL-901-9

                    プレフィルター CL-901-9

                      ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

                      ポータブルエアシャワー用消耗品(コトヒラ工業)

                        エアシャワー用HEPAフィルター

                        エアシャワー用HEPAフィルター

                          ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタ

                          ファンフィルタユニット用 HEPAフィルタ

                            メーカー アズワン ホーザン コトヒラ工業 三共空調 ホーザン 三共空調 アズワン ホーザン コトヒラ工業 アズワン アズワン コトヒラ工業 コトヒラ工業
                            通常価格 3,674円 4,275円 7,980円 14,776円 525,011円 2,485円 41,069円 527,343円 7,874円 4,483円 7,874円 69,418円 38,168円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   8日目   4日目   6日目   4日目   1日目   6日目~   19日目~   1日目   19日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 関連商品 クリーンブース フィルターユニット 関連商品 クリーンブース 関連商品 クリーンブース クリーンブース 関連商品 - 関連商品 フィルターユニット 関連商品
                            詳細タイプ 活性炭不織布フィルター - - - - - - - - - - - -
                            詳細仕様2 ・圧力損失:80Pa(定格風速1.0m/s)・使用温度域:-10~80℃・交換の目安:1~3か月(使用環境により異なります) - - - - - - - - - - - -

                            活性炭不織布フィルター UF-APNシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-741-01
                            3-741-02
                            3-741-03
                            3-741-05
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 詳細仕様1 内容量

                            3,674円

                            ( 4,041円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            サイズ(mm):305×305×3.5・サイズ(mm):305×305×3.5・入数:1袋(2枚入)・材質:ポリエステル繊維、活性炭1袋(2枚)

                            5,249円

                            ( 5,774円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            サイズ(mm):500×500×3.5・サイズ(mm):500×500×3.5・入数:1袋(2枚入)・材質:ポリエステル繊維、活性炭1袋(2枚)

                            28,402円

                            ( 31,242円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            サイズ(mm):1000×3000×3.5・サイズ(mm):1000×3000×3.5・入数:1巻・材質:ポリエステル繊維、活性炭1巻

                            126,340円

                            ( 138,974円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            サイズ(mm):1000×20m×3.5・サイズ(mm):1000×20m×3.5・入数:1巻・材質:ポリエステル繊維、活性炭1巻

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました