(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニューキャリーボックス (PET製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9-5714-11
ニューキャリーボックス (PET製) ニューキャリーボックス (PETセイ)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,835円
税込単価
9,719円

【特長】・耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。・バランスのとれたガスバリ...

詳細情報を確認する

型番

9-5714-11 解除

Loading...

製品仕様

使用例

ニューキャリーボックス (PET製) 使用例1

 

ニューキャリーボックス (PET製) 使用例2

 

商品情報を表示

9-5714-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9-5714-11

内寸法(mm):160×160×177
4589638222429
・内寸法(mm):160×160×177・材質:本体/PET、取手/PE・外寸法:166×166×186mm・板厚:3tmm
1個

1個

8,835( 9,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性、耐燃焼性、透明性に優れています。
・バランスのとれたガスバリア性を有しています。
・480nm以下の紫外線をカットしますので、精密部品の運搬・保管に効果的です。
・4PTには十字型の中仕切りがついています(仕切り付け時166.5×128.5×4マス・取り外し可能)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニューキャリーボックス (PET製)の型番9-5714-11のページです。
型番9-5714-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニューキャリーボックス (PET製)

ニューキャリーボックス (PET製)

    ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

    ピュアスペース・10 交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター

      陰圧ブース CL-905

      陰圧ブース CL-905

        LEDライト Z-948

        LEDライト Z-948

          TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

          TRUSCO 防音パネル(屋内、外用) 不燃・耐熱防音パネル連結金具

            ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

            ユニキューブ(屋内冷暖房室使用対応)

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

              ピュアスペースmini PSMシリーズ

                ピュアスペース用リモコン

                ピュアスペース用リモコン

                  TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

                  TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用支柱

                    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                    TRUSCO 防音パネル(屋内用) 防音パネル用ベース

                      突っ張りスタンド(アズワン)

                      突っ張りスタンド(アズワン)

                        クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

                        クリーンブース用CL-901-4 間仕切りカーテン

                          クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                          クリーンブース 間口(mm) 610~2000

                            メーカー アズワン アズワン ホーザン ホーザン トラスコ中山 ユニトレンド アズワン アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 日本緑十字社 三商 アズワン
                            通常価格 8,835円 50,350円 615,150円 34,715円 6,453円 123,946円 600円 6,500円 34,762円 21,573円 6,500円 27,500円 30,618円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   3日目   9日目   9日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~   19日目   8日目  
                            商品タイプ 関連商品 - 関連商品 関連商品 - クリーンブース - - - - 関連商品 - クリーンブース
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - 1枚

                            ニューキャリーボックス (PET製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            9-5714-12
                            9-5714-14
                            9-5714-15
                            9-5714-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            11,685円

                            ( 12,854円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            内寸法(mm):306×160×1774589638222436・内寸法(mm):306×160×177・材質:本体/PET、取手/PE・外寸法:312×166×186mm・板厚:3tmm-

                            14,535円

                            ( 15,989円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            内寸法(mm):336×260×1514589638222443・内寸法(mm):336×260×151・材質:本体/PET、取手/PE・外寸法:342×266×160mm・板厚:3tmm-

                            20,805円

                            ( 22,886円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            内寸法(mm):250×250×2404589638222450・内寸法(mm):250×250×240・材質:本体/PET、取手/PE・外寸法:260×260×253mm・板厚:5tmm-

                            28,120円

                            ( 30,932円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            内寸法(mm):500×250×2404589638222467・内寸法(mm):500×250×240・材質:本体/PET、取手/PE・外寸法:510×260×253mm・板厚:5tmm-

                            クリーン環境用設備カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました