(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

排水圧送用ポンプ サニスピード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

排水圧送用ポンプ サニスピード

通常価格(税別)
8,000円 ~ 131,100円
税込価格
8,800円 ~ 144,210円

【特長】・VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 取付工事はお客様でご対応ください。

型番

7-3895-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
全揚程(m)
詳細タイプ
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

7-3895-11

関連商品
-
サニアラーム
・仕様:サニアラーム・幅×奥行×高さ(mm):83×61×135・電源:単4電池×2本(別売)・サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です。
-
1個

1個

8,000( 8,800円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VP20やVP25の細い排水管で、最大水平70m、最大揚程6mまで排水を圧送できます
・一次側の主排水管がない、または排水勾配が確保できないような現場でも設置可能です
・流入口が4つありますので、複数の水まわり機器の排水圧送も可能です
・お湯を流すことも可能です
・サニアラームは満水時にブザーでお知らせする警報装置です

(i)ご注意

  • 取付工事はお客様でご対応ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

排水圧送用ポンプ サニスピードのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました