(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体

カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,372円
税込単価
1,509円

【特長】・メッシュタイプですので中身の確認ができます。・積み重ねも可能です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 容量(L):
    約32
  • 外形間口(mm):
    350
  • 外形奥行(mm):
    490
  • 外形高さ(mm):
    252
  • 詳細仕様2:
    ・材質:PP(ポリプロピレン)・サイズ:外寸法/350×490×252(折りたたみ時・56)mm、内寸法/317×455×244mm・容量:約32L
  • 内容量:
    1個

型番

7-3086-04 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
色詳細
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-3086-04

ブルー
301-400
451-500
201-300
-
4991068157842
・型番:443328・仕様:本体・色:ブルー
1個

4個

1,372( 1,509円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュタイプですので中身の確認ができます。
・積み重ねも可能です。
・上枠に45cmまでの目盛付きです。

7-3086-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体の型番7-3086-04のページです。
型番7-3086-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体

カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体

    42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

    42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

      折りたたみ式コンテナ NM-35

      折りたたみ式コンテナ NM-35

        76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

        76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

          530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

          530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

             557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

            557697ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア

              530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

              530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                オリコン

                オリコン

                  折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

                  折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

                    78.0L 折畳コンテナ

                    78.0L 折畳コンテナ

                      折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付

                      折りたたみコンテナー 16L・32L 取手付

                        41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

                        41.6/50.4L 折畳コンテナ(透明/蓋)

                          薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                          薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

                            メーカー アズワン エスコ アステージ エスコ エスコ アイリスオーヤマ エスコ 三甲 三甲 エスコ アイリスオーヤマ エスコ 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 1,356円 4,300円 810円 6,123円 3,870円 2,119円 4,651円 5,288円 4,767円 5,050円 1,781円 5,560円 2,875円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   3日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - -
                            容量(L) 約32 42.6 - 76 25.5 - 49.8 - - 77.8 - - -
                            外形間口(mm) 350 530 - 649 530 - 530 530 - 649 - - -
                            外形奥行(mm) 490 366 - 439 366 - 366 366 - 439 - - -
                            外形高さ(mm) 252 283 - 340 165 - 340 - - 328 - - -

                            カラーメッシュ折り畳みコンテナ 本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7-3086-01
                            7-3086-02
                            7-3086-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            色詳細 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            1,427円

                            ( 1,570円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ブラック301-400451-500201-300スモークブラック4991068150072・型番:443313・仕様:本体・色:スモークブラック-

                            1,356円

                            ( 1,492円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            ホワイト301-400451-500201-300スモークホワイト4991068150089・型番:443314・仕様:本体・色:スモークホワイト-

                            1,720円

                            ( 1,892円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン301-400451-500201-300-4991068157835・型番:443327・仕様:本体・色:グリーン-

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました