(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

長尺シーラー 2.8×600mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

長尺シーラー 2.8×600mm

通常単価(税別)
42,180円
税込単価
46,398円

シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    卓上シーラー
  • シール幅(mm):
    2.8
  • シール長さ(mm):
    600
  • 電源コード長(m):
    1
  • 詳細仕様1:
    ・シールサイズ(mm):2.8×600・シール能力:0.4mm以下・電源:AC100V 50/60Hz 780W
  • 詳細仕様2:
    ・本体サイズ:100×800×230mm・重量:5.8kg・付属品:ヒーター線×2本、ふっ素樹脂テープ×1枚、ふっ素樹脂シート×2枚
  • 内容量:
    1台

型番

7-3399-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-3399-01

1台

1個

42,180( 46,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シール全長が600mmですので、長い袋などのシーリングに適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺シーラー 2.8×600mmの型番7-3399-01のページです。
型番7-3399-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

長尺シーラー 2.8×600mm

長尺シーラー 2.8×600mm

    シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

    シーラー 溶着(310-1)/溶断(311-1)タイプ

      スタンプシーラーオプション

      スタンプシーラーオプション

        真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

        真空包装機 脱気式用 ふっ素樹脂 絶縁粘着テープ NPN-300S-BW

          卓上バキュームシーラー用 規格袋

          卓上バキュームシーラー用 規格袋

            真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

            真空パック装置 ナイロン製CIP用パック袋

              バキュームシーラー用ポリ袋

              バキュームシーラー用ポリ袋

                溶着ローラー

                溶着ローラー

                  シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                  シーラー用ふっ素樹脂絶縁シート

                    シーラー用消耗品シリコンゴム

                    シーラー用消耗品シリコンゴム

                      厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                      厚物ガゼット用シーラー(溶着専用タイプ) T-130K

                        真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B

                        真空包装機 脱気式用 専用一枚袋 PAP-030040-B

                          メーカー アズワン アズワン 石崎電機製作所 三商 三商 ケニス アズワン エスコ 石崎電機製作所 富士インパルス 富士インパルス 三商
                          通常価格 42,180円 40,283円 1,980円 1,800円 20,800円 10,885円 320円 3,650円 2,374円 486円 72,600円 3,500円
                          通常出荷日 1日目   7日目~   1日目   7日目   19日目   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   7日目  
                          商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー シーラー用オプション - - 卓上シーラー シーラー用オプション その他 シーラー用オプション シーラー用オプション - -
                          シール幅(mm) 2.8 - - - - - - - - - 10 -
                          シール長さ(mm) 600 360 - - - - - - - - 120 -
                          電源コード長(m) 1 1 - - - - - - - - - -
                          詳細仕様1 ・シールサイズ(mm):2.8×600・シール能力:0.4mm以下・電源:AC100V 50/60Hz 780W - - - - - - - - - - -

                          長尺シーラー 2.8×600mmのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q どのくらいの温度になりますか?
                          A
                          温度は通常120℃~130℃あたりになります。
                          Q 温度調節は可能ですか?
                          A
                          温度調節は不可となります。(時間調節のダイヤル<1~8>にて、温度のあたる時間で調整してください)
                          Q 滅菌バッグに対応していますか?
                          A
                          滅菌パックのシールは適しておりません。

                          シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました