(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルールエルボ EL-FSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8348-06
ヘルールエルボ EL-FSシリーズ ヘルールエルボ EL-FSシリーズ

通常単価(税別)
35,154円
税込単価
38,669円

【特長】・商品区分1:配管継手・商品区分2:エルボ・材質:SUS316L

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    ヘルール継手
  • 内容量:
    1個

型番

3-8348-06 解除

Loading...

製品仕様

外形図

ヘルールエルボ EL-FSシリーズ 外形図

 

商品情報を表示

3-8348-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8348-06

154.4
材質:SUS304・A154.4mm
・サイズ:4S・材質:SUS304・寸法(A):154.4mm
1個

1個

35,154( 38,669円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・商品区分1:配管継手
・商品区分2:エルボ
・材質:SUS316L

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルールエルボ EL-FSシリーズの型番3-8348-06のページです。
型番3-8348-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルールエルボ EL-FSシリーズ

ヘルールエルボ EL-FSシリーズ

    ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ

    ミニヘルールエルボ EL-FS3シリーズ

      ユニオン継手

      ユニオン継手

        エルボー (SUS316L) C105シリーズ

        エルボー (SUS316L) C105シリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 8,620円 15,814円 16,878円 12,469円
          通常出荷日 8日目~   10日目~   8日目   1日目  
          商品タイプ その他 その他 チューブ継手 -
          詳細タイプ ヘルール継手 ミニヘルール継手 - -
          内容量 1個 1個 - -

          ヘルールエルボ EL-FSシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          3-8348-03
          3-8348-04
          3-8348-05
          3-8348-07
          3-8348-08
          3-8348-09
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          仕様 詳細仕様1 内容量

          11,800円

          ( 12,980円 )
          1個 -

          10日目

          82材質:SUS304・A82mm・サイズ:2S・材質:SUS304・寸法(A):82mm-

          17,546円

          ( 19,301円 )
          1個 -

          10日目

          105材質:SUS304・A105mm・サイズ:2.5S・材質:SUS304・寸法(A):105mm-

          19,855円

          ( 21,841円 )
          1個 -

          10日目

          110材質:SUS304・A110mm・サイズ:3S・材質:SUS304・寸法(A):110mm-

          11,100円

          ( 12,210円 )
          1個 -

          8日目

          55材質:SUS316L・A55mm・サイズ:1S・材質:SUS316L・寸法(A):55mm-

          12,422円

          ( 13,664円 )
          1個 -

          8日目

          70材質:SUS316L・A70mm・サイズ:1.5S・材質:SUS316L・寸法(A):70mm-

          14,226円

          ( 15,649円 )
          1個 -

          10日目

          82材質:SUS316L・A82mm・サイズ:2S・材質:SUS316L・寸法(A):82mm-

          チューブ継手カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました