(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8337-01
サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ サニタリーバタフライバルブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,835円
税込単価
37,219円

【特長】・構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。・内面バ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    サニタリーバタフライバルブ
  • 詳細仕様2:
    ・サイズ(mm):142・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃
  • 内容量:
    1個

型番

3-8337-01 解除

Loading...

製品仕様

外形図

サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ 外形図

 

商品情報を表示

3-8337-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8337-01

84×92×142
・本体材質:ステンレス(SUS304)・サイズ(mm):84・サイズ(mm):92
1個

1個

33,835( 37,219円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・構造がシンプルで構成部品が少なく、分解・組み立てが容易です。
・内面バフ研磨仕上げです。
・全閉位置は全開位置から左右方向90°です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズの型番3-8337-01のページです。
型番3-8337-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ

サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズ

    サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ

    サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ

      サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ

      サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ

        サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ

        サニタリーミニボールバルブ CSMシリーズ

          サニタリーボールバルブ CSSシリーズ

          サニタリーボールバルブ CSSシリーズ

            フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

            フローコントロールピンチバルブ PVシリーズ

              油回転真空ポンプ GLDシリーズ

              油回転真空ポンプ GLDシリーズ

                油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

                油回転真空ポンプ(小型直結型・ハンディタイプ) Gシリーズ

                  マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                  マグネットポンプ TSNシリーズ、CPMシリーズ

                    メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 33,835円 37,628円 34,742円 32,350円 51,484円 5,739円 150,026円 67,899円 14,882円
                    通常出荷日 10日目   10日目~   10日目   8日目~   8日目~   1日目   1日目   1日目   6日目~  
                    商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - - 送液ポンプ
                    詳細タイプ サニタリーバタフライバルブ サニタリーバタフライバルブ サニタリーバタフライバルブ サニタリーミニボールバルブ サニタリーボールバルブ - - - -
                    詳細仕様2 ・サイズ(mm):142・シートリング材質:シリコンゴム・使用最高温度:120℃ - - - - - - - -
                    内容量 1個 1個 1個 1個 1個 - - - -

                    サニタリーバタフライバルブ(SUS304) CBS-S1シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    3-8337-03
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様 詳細仕様1 内容量

                    42,329円

                    ( 46,562円 )
                    1個 -

                    10日目

                    84×105×142・本体材質:ステンレス(SUS304)・サイズ(mm):84・サイズ(mm):105-

                    送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました