(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英ウール 500g入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

石英ウール 500g入

通常単価(税別)
74,985円
税込単価
82,484円

【特長】耐熱性・耐薬品性に優れています。材質:石英ガラス繊維径:Φ4~12μm...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    素材
  • 材質:
    【ガラス】石英ガラス
  • 耐熱温度(℃):
    1000
  • 材質詳細:
    石英ガラス
  • 容量:
    500g
  • 繊維太さ:
    4~12μm
  • 内容量:
    1袋

型番

3-7576-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7576-01

1袋

1個

74,985( 82,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質:石英ガラス
繊維径:Φ4~12μm
耐熱温度:1000℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

石英ウール 500g入の型番3-7576-01のページです。
型番3-7576-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英ウール 500g入

石英ウール 500g入

    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

    三商 石英セル PTFE栓付 全面透明 10×10×45

      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

        ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型

        ガラスシンチレーションバイアル(20ml) 03-337型

          三商 石英セル 全面透明 50×10×45

          三商 石英セル 全面透明 50×10×45

            石英ウール コース 4~9μ 10g入

            石英ウール コース 4~9μ 10g入

              ヘルマ(R)石英セル

              ヘルマ(R)石英セル

                石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

                石英セル スクリューキャップ付き 容量(ml) 3.5

                  東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

                  東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入

                    メーカー アズワン 三商 アズワン アズワン 三商 三商 アズワン アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 74,985円 18,000円 60,039円 44,639円 15,438円 3,500円 7,200円 21,100円 12,714円
                    通常出荷日 1日目   19日目   8日目   1日目~   7日目   3日目   1日目~   1日目   7日目  
                    商品タイプ 素材 - - - - - - - -
                    材質 【ガラス】石英ガラス - - - - - - - -
                    耐熱温度(℃) 1000 - - - - - - - -
                    材質詳細 石英ガラス - - - - - - - -
                    容量 500g - - - - - - - -

                    石英ウール 500g入のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました