(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルマ(R)石英セル スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-7575-01
ヘルマ(R)石英セル スタンダード ヘルマ(R)セキエイセル スタンダード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,220円
税込単価
28,842円

【特長】タイプ:スタンダード本体材質:石英ガラスフタ材質:ガラスフタ仕様:フタ

詳細情報を確認する

型番

3-7575-01 解除

Loading...

製品仕様

外観例

ヘルマ(R)石英セル スタンダード 外観例1

 

ヘルマ(R)石英セル スタンダード 外観例2

 

ヘルマ(R)石英セル スタンダード 外観例3

 

ヘルマ(R)石英セル スタンダード 外観例4

 

ヘルマ(R)石英セル スタンダード 外観例5

 

ヘルマ(R)石英セル スタンダード 外観例6

 

商品情報を表示

3-7575-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
詳細仕様1
詳細仕様2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-7575-01

0.35
4589638174049
・タイプ:スタンダード・本体材質:石英ガラス・フタ材質:ガラス・フタ仕様:フタ・波長範囲(nm):200~2500・高さ(mm):45・幅(mm):12.5
・奥行(mm):3.5・BASE(mm):1.5・光路長(mm):1・光路幅(mm):9.5・容量(mL):0.35・透過面:2
1個

1個

26,220( 28,842円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
タイプ:スタンダード
本体材質:石英ガラス
フタ材質:ガラス
フタ仕様:フタ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルマ(R)石英セル スタンダードの型番3-7575-01のページです。
型番3-7575-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルマ(R)石英セル スタンダード

ヘルマ(R)石英セル スタンダード

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

    ヘルマ(R)石英セル,タイプ:マイクロブラック

      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

      ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用スタンダード

        ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

        ヘルマ(R)石英セル,容量(ml):1.4

          ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

          ヘルマ(R)石英セル,タイプ:ウルトラマイクロ

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

            ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用ウルトラマイクロ

              ヘルマ(R)石英セル

              ヘルマ(R)石英セル

                ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

                ヘルマ(R)石英セル,材質:石英ガラス

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

                  ヘルマ(R)石英セル,タイプ:蛍光用セミマイクロ

                    ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

                    ヘルマ(R)石英セル,波長範囲(mm):0.0002~0.0025

                      石英セルマッチングキット

                      石英セルマッチングキット

                        標準セル PSK-10

                        標準セル PSK-10

                          ミクロセル UV-1

                          ミクロセル UV-1

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス
                            通常価格 20,805円 60,074円 60,039円 48,924円 61,082円 83,463円 7,200円 23,195円 58,989円 30,473円 26,837円 5,141円 27,116円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   9日目  
                            商品タイプ 分光光度計用セル・バイアル その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 分光光度計用セル・バイアル - -
                            波長範囲(mm) 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 - 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 - - 0.0002~0.0025 0.0002~0.0025 - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 - - -

                            ヘルマ(R)石英セル スタンダードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-7575-02
                            3-7575-03
                            3-7575-04
                            3-7575-06
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (ml)
                            JANコード 詳細仕様1 詳細仕様2 内容量

                            24,985円

                            ( 27,484円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.74589638174056・タイプ:スタンダード・本体材質:石英ガラス・フタ材質:ガラス・フタ仕様:フタ・波長範囲(nm):200~2500・高さ(mm):45・幅(mm):12.5・奥行(mm):4.5・BASE(mm):1.5・光路長(mm):2・光路幅(mm):9.5・容量(mL):0.7・透過面:2-

                            27,455円

                            ( 30,201円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.754589638174063・タイプ:スタンダード・本体材質:石英ガラス・フタ材質:PTFE・フタ仕様:フタ・波長範囲(nm):200~2500・高さ(mm):45・幅(mm):12.5・奥行(mm):7.5・BASE(mm):1.5・光路長(mm):5・光路幅(mm):9.5・容量(mL):1.75・透過面:2-

                            20,805円

                            ( 22,886円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.54589638174070・タイプ:スタンダード・本体材質:石英ガラス・フタ材質:PTFE・フタ仕様:フタ・波長範囲(nm):200~2500・高さ(mm):45・幅(mm):12.5・奥行(mm):12.5・BASE(mm):1.5・光路長(mm):10・光路幅(mm):9.5・容量(mL):3.5・透過面:2-

                            29,381円

                            ( 32,319円 )
                            1個 -

                            1日目

                            144589638174094・タイプ:スタンダード・本体材質:石英ガラス・フタ材質:PTFE・フタ仕様:フタ・波長範囲(nm):200~2500・高さ(mm):45・幅(mm):12.5・奥行(mm):42.5・BASE(mm):1.5・光路長(mm):40・光路幅(mm):9.5・容量(mL):14・透過面:2-

                            分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました