(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-2243-62
ステンレスケーブルタイ(シルバー)【50~100個入り】 ステンレススチールケーブルタイ

ステンレスケーブルタイ(シルバー) 61-2243-62

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
19,296円
税込単価
21,226円

【特長】・耐候性、耐食性に優れています・各種過酷な環境の物の結束や固定用に適し...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 色:
    その他
  • 耐環境性:
    耐候
  • 商品タイプ:
    ケーブルタイ
  • 厚み(mm):
    0.25
  • 色詳細:
    シルバー
  • 特長:
    ・用途:各種過酷な環境の物の結束や固定用に。・※ご使用には結束工具が必要です。
  • 生産国:
    台湾

(i)ご注意

  • ご使用には結束工具が必要です。

型番

61-2243-62 解除

Loading...

61-2243-62 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
JANコード
メーカー型番
コード番号
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-2243-62

69
266
4.6
441
4989999038873
BCT266
384-2550
310.0
1セット(100本)

1パック

100個入り

19,296( 21,226円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性、耐食性に優れています
・各種過酷な環境の物の結束や固定用に適しています
・一度締めると切断しない限り外せません
・ステンレスであるため、錆びることもありません

(i)ご注意

  • ご使用には結束工具が必要です。

61-2243-62で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスケーブルタイ(シルバー)の型番61-2243-62のページです。
型番61-2243-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスケーブルタイ(シルバー)

ステンレスケーブルタイ(シルバー)

    ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

    ステンレスバンド 取り外し可能タイプ

      ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

      ジュンフロンスパイラルチューブ(保護結束チューブ) SFシリーズ

        ケーブルタイ(耐候性タイプ)

        ケーブルタイ(耐候性タイプ)

          MCT ケーブルタイ(耐候性)

          MCT ケーブルタイ(耐候性)

            ナイロン結束バンド 最大結束径(mm) Φ15~Φ76 NBシリーズ

            ナイロン結束バンド 最大結束径(mm) Φ15~Φ76 NBシリーズ

              エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

              エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

                ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                ステンレスバンド取り外し可能タイプ用リリースキー

                  リリースタイ(耐候性タイプ)

                  リリースタイ(耐候性タイプ)

                    ポリエチレンタイ

                    ポリエチレンタイ

                      パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

                      パンドウイット スパイラルラッピング ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 黒

                        ナイロン結束バンド

                        ナイロン結束バンド

                          ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                          ケープルタイ イージーリリースタイ(耐候性タイプ)

                            メーカー アズワン トラスコ中山 アズワン トラスコ中山 マーベル アズワン パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,788円 1,924円 24,700円 145円 900円 110円 8,834円 213円 531円 389円 13,700円 171円 958円
                            通常出荷日 7日目~   1日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            材質 ステンレス ステンレス - ナイロン - ナイロン 耐候性ナイロン66 ステンレス ナイロン ポリエチレン 難燃性ナイロン66 ナイロン ナイロン
                            その他 その他 - - - その他 -
                            耐環境性 耐候 - - 耐候 耐候 - 耐候 - 耐候 - 難燃 - 耐候
                            商品タイプ ケーブルタイ - - - - ケーブルタイ - - - - - - -
                            厚み(mm) 0.25 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスケーブルタイ(シルバー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-2243-59
                            61-2243-60
                            61-2243-61
                            61-2243-63
                            61-2243-64
                            61-2243-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            引張強度
                            (N)
                            JANコード メーカー型番 コード番号 質量
                            (g)
                            内容量

                            14,788円

                            ( 16,267円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            7日目

                            251274.64414989999038811BCT127384-2495186.01セット(100本)

                            16,062円

                            ( 17,668円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            26日目

                            331524.64414989999038835BCT152384-2517207.01セット(100本)

                            18,414円

                            ( 20,255円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            7日目

                            512014.64414989999038859BCT201384-2533254.01セット(100本)

                            19,687円

                            ( 21,656円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            7日目

                            803004.64414989999038897BCT300384-2576345.01セット(100本)

                            22,331円

                            ( 24,564円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1023624.64414989999038910BCT362384-2592395.01セット(100本)

                            31,437円

                            ( 34,581円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            7日目

                            1525214.64414989999038934BCT521384-2614533.01セット(100本)

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました