(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリスト・スーパーロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7-3356-02
ニトリスト・スーパーロング【50個入り】 ニトリスト スーパーロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,680円
税込単価
5,148円

【特長】・手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです・伸縮性があり、フ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細仕様2:
    ・左右兼用・パウダーフリー・食品衛生法適合品・箱サイズ:400×125×50mm・ケース入数量:10箱※1箱あたりの価格です。
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

7-3356-02 解除

Loading...

 
カタログを表示

7-3356-02 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

7-3356-02

M
4901792030380
・型番:No.887・サイズ:M・入数:1箱(50枚入)・材質:ニトリルゴム・全長:400mm
1箱(50枚)

1パック

50個入り

4,680( 5,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです
・伸縮性があり、フィット感に優れています
・厚地タイプ(厚さ約0.15mm)で、耐久性に優れています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトリスト・スーパーロングの型番7-3356-02のページです。
型番7-3356-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリスト・スーパーロング

ニトリスト・スーパーロング

    ニトリルディスポネオ G5380シリーズ

    ニトリルディスポネオ G5380シリーズ

      手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

      手袋(ニトリルゴム/厚み0.38mm)

        エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

        エスコ 手袋(ニトリルゴム/厚み0.28mm)EA354BD

          耐薬ニトリル手袋

          耐薬ニトリル手袋

            メーカー アズワン アズワン エスコ エスコ 東和コーポレーション
            通常価格 4,680円 38,285円 420円 400円 598円
            通常出荷日 1日目   12日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
            使用用途 作業用 作業用 - - 耐油・耐溶剤
            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム
            仕様 ロング - - - -
            詳細仕様2 ・左右兼用・パウダーフリー・食品衛生法適合品・箱サイズ:400×125×50mm・ケース入数量:10箱※1箱あたりの価格です。 - - - -
            内容量 1箱(50枚) 1箱(1000枚) - - -

            ニトリスト・スーパーロングのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            7-3356-01
            7-3356-03
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ JANコード 詳細仕様1 内容量

            4,680円

            ( 5,148円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            S4901792030373・型番:No.887・サイズ:S・入数:1箱(50枚入)・材質:ニトリルゴム・全長:400mm-

            4,680円

            ( 5,148円 )

            50個入り

            1パック あり

            1日目

            L4901792030397・型番:No.887・サイズ:L・入数:1箱(50枚入)・材質:ニトリルゴム・全長:400mm-

            ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました