(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,950円
税込価格
4,345円

【特長】・高強度で耐熱性・難燃性に優れたPBO繊維とアラミド繊維を交編し、耐久...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    フリー
  • 詳細仕様2:
    ・サイズ:フリーサイズ・材質:表/PBO繊維16%・メタ系アラミド繊維84%、掌部内側/メタ系アラミド繊維フェルト、裏地/綿100%・素材耐熱温度:300℃
  • 内容量:
    1枚

型番

1-4457-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様詳細
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-4457-04

左手のみ・全長(mm):250
4560430763853
・仕様:左手のみ・全長(mm):250・入数:1枚
1枚

1個

3,950( 4,345円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度で耐熱性・難燃性に優れたPBO繊維とアラミド繊維を交編し、耐久性、断熱性に優れています。
・掌部内側には厚めのアラミド繊維フェルトを使用していますので、断熱性に優れています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズ

    帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

    帝健 テクノーラソフト耐熱手袋

      高耐熱用手袋

      高耐熱用手袋

        アラミド耐熱手袋

        アラミド耐熱手袋

          500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

          500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

            耐熱手袋 HK-10

            耐熱手袋 HK-10

              帝健 耐熱手袋

              帝健 耐熱手袋

                耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                耐熱手袋 防水タイプ フリーサイズ

                  テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                  テクノーラソフト耐熱手袋 EGF-3R(アズワン)

                    MZ633 300℃耐熱ミトン

                    MZ633 300℃耐熱ミトン

                      耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

                      耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

                        マックス MZ623 500℃耐熱手袋

                        マックス MZ623 500℃耐熱手袋

                          テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

                          テクノーラ 作業手袋 EGG-1 1双入

                            メーカー アズワン 帝健 アズワン アズワン アズワン ケニス 帝健 アズワン アズワン アズワン エスコ マックス(手袋) 三商
                            通常価格 3,950円 13,460円 16,000円 1,820円 9,300円 7,919円 6,762円 13,000円 14,500円 5,000円 9,250円 9,300円 2,011円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   6日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐切創 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 アラミド - - - その他 その他 - アラミド - -
                            サイズ フリー - フリー フリー - - フリー フリー - - フリー - -
                            詳細仕様2 ・サイズ:フリーサイズ・材質:表/PBO繊維16%・メタ系アラミド繊維84%、掌部内側/メタ系アラミド繊維フェルト、裏地/綿100%・素材耐熱温度:300℃ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1枚 - 1双 1双 - - - 1双 1双 - - - -

                            耐熱手袋 ザイロガード(R) MZシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました