(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BOXポリ袋 メガティッシュ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3-8954-01
BOXポリ袋 メガティッシュ【1,000個入り】 BOXポリブクロ メガティッシュ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

ティッシュタイプなので1枚ずつ取り出せます。サイズが選べます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    業務用ポリ袋
  • 厚み(mm):
    0.01
  • 材質:
    HDPE
  • 内容量:
    1箱(1000枚)

型番

3-8954-01 解除

Loading...

製品仕様

外観例

BOXポリ袋 メガティッシュ 外観例

 

商品情報を表示

3-8954-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-8954-01

200×300
4521684193124
1箱(1000枚)

1パック

1,000個入り

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ティッシュタイプなので1枚ずつ取り出せます。
サイズが選べます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BOXポリ袋 メガティッシュの型番3-8954-01のページです。
型番3-8954-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BOXポリ袋 メガティッシュ

BOXポリ袋 メガティッシュ

    業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入/TGK)

    業務用ポリ袋(45L/茶/10枚入/TGK)

      業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入)

      業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入)

        ユーパック カサ用ポリ袋

        ユーパック カサ用ポリ袋

          業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

          業務用ポリ袋(45L/半透明/10枚入TGK)

            業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)

            業務用ポリ袋(45L/黄色/10枚入/TGK)

              業務用ポリ袋 45L ピンク 10枚入

              業務用ポリ袋 45L ピンク 10枚入

                大型ポリ袋(DK88/10枚入/TGK)

                大型ポリ袋(DK88/10枚入/TGK)

                  業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入/TGK)

                  業務用ポリ袋(45L/透明/10枚入/TGK)

                    業務用ポリ袋(45L 青 10枚入)

                    業務用ポリ袋(45L 青 10枚入)

                      業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                      業務用ポリ袋(45L 青 10枚入 TKG)

                        業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

                        業務用ポリ袋(45L/グリーン/10枚入/TKG)

                          大型ポリ袋(PL48/10枚入/TGK)

                          大型ポリ袋(PL48/10枚入/TGK)

                            メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 三友産業 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 2,000円 540円 540円 134円 390円 460円 506円 2,075円 390円 390円 390円 540円 1,440円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 その他関連製品 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋 業務用ポリ袋
                            厚み(mm) 0.01 - - - - - - - - - - - -
                            材質 HDPE - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1箱(1000枚) - - - - - - - - - - - -

                            BOXポリ袋 メガティッシュのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-8954-02
                            3-8954-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ
                            (mm)
                            JANコード 内容量

                            2,650円

                            ( 2,915円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            230×3404521684193117-

                            3,300円

                            ( 3,630円 )

                            1,000個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            260×3804521684193100-

                            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました