(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入防止バンド(フットバンド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-8974-05
異物混入防止バンド(フットバンド)【2個入り】 イブツコンニュウボウシバンド(フットバンド)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
656円
税込単価
722円

【特長】カラーはレッド、イエロー、ネイビーの3種で材質がポリエステルのふっとバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 内容量:
    1セット(2双)

型番

2-8974-05 解除

Loading...

製品仕様

使用例

異物混入防止バンド(フットバンド) 使用例

 

商品情報を表示

2-8974-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8974-05

他色
カラー:レッド
4582110955709
・型番:2-2(フットバンド)・カラー:レッド・材質:ポリエステル ・フリーサイズ・入数:左右1双(2個)
1セット(2双)

1パック

2個入り

656( 722円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
カラーはレッド、イエロー、ネイビーの3種で材質がポリエステルのふっとバンドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

異物混入防止バンド(フットバンド)の型番2-8974-05のページです。
型番2-8974-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異物混入防止バンド(フットバンド)

異物混入防止バンド(フットバンド)

    異物混入防止バンド(リストバンド)

    異物混入防止バンド(リストバンド)

      異物混入防止バンド

      異物混入防止バンド

        ショーワグローブ 腕カバー 935

        ショーワグローブ 腕カバー 935

          異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

          異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

            腕カバー 0404-87-04-05

            腕カバー 0404-87-04-05

              ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

              ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                腕カバー クリア

                腕カバー クリア

                  防炎腕カバー

                  防炎腕カバー

                    透湿アームカバー

                    透湿アームカバー

                      ディスポ腕カバー ブルー

                      ディスポ腕カバー ブルー

                        腕カバー 12双入

                        腕カバー 12双入

                          A-100 防水ビニール腕カバー

                          A-100 防水ビニール腕カバー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 カジメイク
                            通常価格 656円 656円 670円 2,270円 29,260円 3,921円 278円 1,600円 6,500円 1,250円 950円 3,206円 483円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   9日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目~  
                            商品タイプ フリー フリー フリー フリー - フリー - 防水 - 防水 フリー フリー 防水
                            内容量 1セット(2双) 1セット(2双) 1双 - 1袋(10双入) - - 1袋(50枚) - 1双 1袋(50枚) - -

                            異物混入防止バンド(フットバンド)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-8974-06
                            2-8974-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            670円

                            ( 737円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            イエローカラー:イエロー4582110955716・型番:2-2(フットバンド)・カラー:イエロー・材質:ポリエステル ・フリーサイズ・入数:左右1双(2個)-

                            656円

                            ( 722円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            他色カラー:ネイビー4582110955723・型番:2-2(フットバンド)・カラー:ネイビー・材質:ポリエステル ・フリーサイズ・入数:左右1双(2個)-

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました