(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異物混入防止バンド(リストバンド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

異物混入防止バンド(リストバンド)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
670円
税込単価
737円

【特長】カラーはレッド、イエロー、ネイビーの3種で材質がポリエステルのリストバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フリー
  • 内容量:
    1セット(2双)

型番

2-8973-06 解除

Loading...

製品仕様

使用例

異物混入防止バンド(リストバンド) 使用例

 

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
JANコード
詳細仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-8973-06

イエロー
カラー:イエロー
4582110955662
・型番:2-1(リストバンド)・カラー:イエロー・材質:ポリエステル ・フリーサイズ・入数:左右1双(2個)
1セット(2双)

1パック

2個入り

670( 737円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
カラーはレッド、イエロー、ネイビーの3種で材質がポリエステルのリストバンドです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

異物混入防止バンド(リストバンド)の型番2-8973-06のページです。
型番2-8973-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異物混入防止バンド(リストバンド)

異物混入防止バンド(リストバンド)

    異物混入防止バンド(フットバンド)

    異物混入防止バンド(フットバンド)

      異物混入防止バンド

      異物混入防止バンド

        ショーワグローブ 腕カバー 935

        ショーワグローブ 腕カバー 935

          腕カバー 0404-87-04-05

          腕カバー 0404-87-04-05

            異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

            異物混入防止腕カバー NF1033シリーズ

              ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

              ナイロン腕カバー タック付 FT-5105 黒

                腕カバー クリア

                腕カバー クリア

                  457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

                  457mm 腕カバー(難燃・溶接作業用)

                    A-100 防水ビニール腕カバー

                    A-100 防水ビニール腕カバー

                      TRUSCO 使い捨てシューズカバー

                      TRUSCO 使い捨てシューズカバー

                        コヅチ 牛床皮アームカバー

                        コヅチ 牛床皮アームカバー

                          透湿アームカバー

                          透湿アームカバー

                            メーカー アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン ミドリ安全 アズワン エスコ カジメイク トラスコ中山 コヅチ アズワン
                            通常価格 656円 656円 670円 2,270円 3,921円 29,260円 278円 1,600円 2,140円 483円 4,620円 2,795円 1,250円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   2日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ フリー フリー フリー フリー フリー - - 防水 フリー 防水 - - 防水
                            内容量 1セット(2双) 1セット(2双) 1双 - - 1袋(10双入) - 1袋(50枚) - - - - 1双

                            異物混入防止バンド(リストバンド)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2-8973-05
                            2-8973-07
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様 JANコード 詳細仕様1 内容量

                            670円

                            ( 737円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            他色カラー:レッド4582110955655・型番:2-1(リストバンド)・カラー:レッド・材質:ポリエステル ・フリーサイズ・入数:左右1双(2個)-

                            656円

                            ( 722円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            他色カラー:ネイビー4582110955679・型番:2-1(リストバンド)・カラー:ネイビー・材質:ポリエステル ・フリーサイズ・入数:左右1双(2個)-

                            腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました