(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラインテープ 50mm×33m 1巻

ラインテープ 50mm×33m 1巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    33
  • テープ厚(mm):
    0.142

型番

1-4763-24 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:本体/PVC表面PETコート、芯/PE
  • 厚さ:142μm
型番
1-4763-22
1-4763-23
1-4763-24
1-4763-25
1-4763-27黄/黒
ラインテープ 50mm×33m 1巻  構造図

構造図

型番リスト

型番
色系統
JANコード
詳細仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1-4763-24

グリーン
4589638213366
・カラー:緑・幅×長さ:50mm×33m・入数:1巻・材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)・厚さ:142μm

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
・台車の通過にも耐えられる商品です。
・はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
・作業エリアの区域分け等に

カタログ

 

1-4763-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープ 50mm×33m 1巻の型番1-4763-24のページです。
型番1-4763-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラインテープ 50mm×33m 1巻

ラインテープ 50mm×33m 1巻

    アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

    アズピュアラインテープN 50mm×33m 5巻入

      アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

      アズピュアラインテープN 25mm×33m 10巻

        アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

        アズピュアラインテープN 12mm×33m 10巻

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

          TRUSCO ラインテープ 剥離紙ありタイプ(屋内用)

            耐久ラインテープ (プラコア)

            耐久ラインテープ (プラコア)

              ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

              ラインテープ 白・黄・トラ PVCLT101

                日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

                日本緑十字 ビバスーパーラインテープ

                  脱塩ビ ラインテープ No.365

                  脱塩ビ ラインテープ No.365

                    業務用超強力ラインテープ

                    業務用超強力ラインテープ

                      ガードテープ 再剥離タイプ

                      ガードテープ 再剥離タイプ

                        ラインテープ Eシリーズ E-CR

                        ラインテープ Eシリーズ E-CR

                          脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                          脱塩ビ標示ラインテープ No.365

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 アズワン アズワン 日本緑十字社 寺岡製作所 新富士バーナー 日本緑十字社 日東電工 寺岡製作所
                            通常価格 5,500円 14,600円 14,600円 7,753円 3,758円 6,793円 1,360円 7,432円 3,054円 10,986円 3,273円 83,721円 2,943円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目~   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ幅(mm) 50 50 25 12 - 50 50 - 50 - - - 50
                            テープ長さ(m) 33 33 33 33 50 20 33 20 50 20 - 50 50
                            テープ厚(mm) 0.142 0.142 0.142 0.142 0.16 0.16 0.15 - 0.165 0.3 0.2 0.16 0.165

                            ラインテープ 50mm×33m 1巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1-4763-22
                            1-4763-23
                            1-4763-25
                            1-4763-27
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色系統 JANコード 詳細仕様1

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー4589638213342・カラー:青・幅×長さ:50mm×33m・入数:1巻・材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)・厚さ:142μm

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロー4589638213359・カラー:黄・幅×長さ:50mm×33m・入数:1巻・材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)・厚さ:142μm

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ホワイト4589638213373・カラー:白・幅×長さ:50mm×33m・入数:1巻・材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)・厚さ:142μm

                            5,500円

                            ( 6,050円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            トラ(イエロー/ブラック)4589638213380・カラー:黄/黒・幅×長さ:50mm×33m・入数:1巻・材質:本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン)・厚さ:142μm

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました