(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3-9682-01
路面反射ラインテープ MTシリーズ ロメンハンシャラインテープ MTシリーズ

路面反射ラインテープ MTシリーズ 3-9682-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・耐久性のある屋内外の路面用ラインテープです。・表面のガラスビーズによ...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    5
  • テープ厚(mm):
    1.6
  • 詳細仕様2:
    ・厚み:1.6mm・用途:駐車場の区画線や工場構内の区分表示・※施工は気温10℃以上の晴れた日に実施してください。・※冬場の低温時、水分があると粘着剤の本来の粘着力が発揮できません。・※ラインテープ上でハンドルの切り替えは避けてください(はがれる場合があります)。

(i)ご注意

  • ラインテープ上でハンドルの切り替えは避けてください(はがれる場合があります)。冬場の低温時、水分があると粘着剤の本来の粘着力が発揮できません。施工は気温10℃以上の晴れた日に実施してください。

型番

3-9682-01 解除

Loading...

3-9682-01 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

外観例

路面反射ラインテープ MTシリーズ 外観例

 

型番リスト

型番
色系統
詳細仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3-9682-01

ホワイト
・色:白・サイズ:50mm×5m・材質:基材/ガラスビーズ散布合成ゴムシート、接着剤/合成ゴム系・粘着力:15.7N/10mm・引張強度:43N/10mm

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性のある屋内外の路面用ラインテープです。
・表面のガラスビーズにより反射性能があり、夜間、車のライトなどに反射します。
・屋内外の平滑なコンクリート・アスファルトに施工可能です。

(i)ご注意

  • ラインテープ上でハンドルの切り替えは避けてください(はがれる場合があります)。冬場の低温時、水分があると粘着剤の本来の粘着力が発揮できません。施工は気温10℃以上の晴れた日に実施してください。

Loading...

3-9682-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

路面反射ラインテープ MTシリーズの型番3-9682-01のページです。
型番3-9682-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面反射ラインテープ MTシリーズ

路面反射ラインテープ MTシリーズ

    路面用ラインテープ NO.952

    路面用ラインテープ NO.952

      路面貼用テープ

      路面貼用テープ

        反射性ラインテープ

        反射性ラインテープ

          高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

          高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム

            ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

            ラインテープ 屋外用 緑・黄/黒

              蛍光トラテープ 蛍光フィルム

              蛍光トラテープ 蛍光フィルム

                ラインテープ 路面用 No.952

                ラインテープ 路面用 No.952

                  50m ラインテープ

                  50m ラインテープ

                    オーバーコートテープ 10M

                    オーバーコートテープ 10M

                      ラインテープ E-OC

                      ラインテープ E-OC

                        屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

                        屋内平滑床面用ラインテープ Eシリーズ E-P

                          ラインテープ Eシリーズ E-CR

                          ラインテープ Eシリーズ E-CR

                            メーカー アズワン 寺岡製作所 ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 ユニット 寺岡製作所 エスコ 日東エルマテリアル 日東電工 日東電工 日東電工
                            通常価格 2,185円 2,671円 2,546円 2,692円 9,075円 3,557円 2,618円 2,358円 5,500円 1,589円 82,634円 85,898円 83,721円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   15日目   15日目   1日目~  
                            テープ幅(mm) 50 50 - - - - 50 50 - - - - -
                            テープ長さ(m) 5 5 5 5 10 5 5 5 50 10 50 50 50
                            テープ厚(mm) 1.6 1.6 - 1.5 0.22 1.6 0.2 1.6 0.16 0.1 0.16 0.21 0.16
                            詳細仕様2 ・厚み:1.6mm・用途:駐車場の区画線や工場構内の区分表示・※施工は気温10℃以上の晴れた日に実施してください。・※冬場の低温時、水分があると粘着剤の本来の粘着力が発揮できません。・※ラインテープ上でハンドルの切り替えは避けてください(はがれる場合があります)。 - - - - - - - - - - - -

                            路面反射ラインテープ MTシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3-9682-02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色系統 詳細仕様1

                            2,185円

                            ( 2,404円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            イエロー・色:黄・サイズ:50mm×5m・材質:基材/ガラスビーズ散布合成ゴムシート、接着剤/合成ゴム系・粘着力:15.7N/10mm・引張強度:43N/10mm

                            ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました