(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-6166-61
マーキングテープ マーキングテープ

マーキングテープ 61-6166-61

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
412円
税込単価
453円

【特長】・視認性の高い色なので、目立ちます。・手で簡単にちぎれます。

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    30
  • テープ長さ(m):
    50
  • テープ厚(mm):
    0.09
  • 詳細仕様1:
    ・材質:塩化ビニル樹脂・厚さ:0.09mm

型番

61-6166-61 解除

Loading...

61-6166-61 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色系統
JANコード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-6166-61

イエロー
4960910738003
蛍光オレンジ

5個

412( 453円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・視認性の高い色なので、目立ちます。
・手で簡単にちぎれます。

61-6166-61で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキングテープの型番61-6166-61のページです。
型番61-6166-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーキングテープ

マーキングテープ

    オーバーコートテープ 10M

    オーバーコートテープ 10M

      ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m

      ユニット 手でカットできるトラテープ 黄/黒 90mm幅×25m

        業務用超強力ラインテープ

        業務用超強力ラインテープ

          屋外用ラインテープ

          屋外用ラインテープ

            反射テープ

            反射テープ

              プリズム反射テープ

              プリズム反射テープ

                プリズム蛍光反射テープ

                プリズム蛍光反射テープ

                  メーカー アズワン 日東エルマテリアル ユニット 新富士バーナー アズワン ユニット 和気産業 和気産業
                  通常価格 412円 1,589円 2,925円 10,986円 4,641円 795円 509円 525円
                  通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   4日目   4日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  テープ幅(mm) 30 - 90 - - - - -
                  テープ長さ(m) 50 10 25 20 5 10 - -
                  テープ厚(mm) 0.09 0.1 0.1 0.3 1.6 0.2 - -
                  詳細仕様1 ・材質:塩化ビニル樹脂・厚さ:0.09mm - - - - - - -

                  マーキングテープのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-6166-59
                  61-6166-60
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  色系統 JANコード 仕様

                  420円

                  ( 462円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  レッド4960910737983蛍光ピンク

                  420円

                  ( 462円 )
                  5個 あり

                  1日目

                  イエロー4960910737990蛍光イエロー

                  ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました